• Oct 7, 2019

    汎用Ethernetをベースとしたオープン・ネットワーク: FL-net

    ファクトリ・オートメーション(FA)の進展にともない、各種のコントローラや FA 機器を相互接続してシステムを統合化する必要性が高まり、この実現手段であるネットワークの標準化が国際的な動向となっています。プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)を中心とした、オープン・ネットワーク 【FL-net】 もその一つで、 TI Sitara TM プロセッサ でもこのプロトコルのサポートが開始されました。 一般社団法人日本電機工業会(JEMA)は、FL-net の開発と標準化および適合試験の実施と認証業務、ならびに普及活動に取り組んでいます。FL-net の普及により、異メーカ・異機種間の接続が可能となり、フレキシブルでオープンな FA システムの構築が可能となります。本技術記事では FL-net について説明します。 図1: 工場内でFL-netが使用される領域 FL-net とは、Ethernet を採用し...
    • Jan 11, 2017

    正しい産業用Ethernet標準規格の選び方: PROFINET

    “正しい産業用Ethernet標準規格の選び方” シリーズでは、産業用Ethernetをシステム内で活用しようと決めた設計者向けの記事です。このシリーズでは、アプリケーションへの正しい標準規格の選択に役立てるために、数種類の主要な産業用通信プロトコルを扱います。本ブログでは、ファクトリ・オートメーション向けで主流な産業用Ethernet標準規格の一つであるPROFINET(プロセス・フィールド・ネットワーク)について説明します。PROFINETには異なるバージョン...
    • Jan 11, 2017

    正しい産業用Ethernet標準規格の選び方: PROFI BUS

    “正しい産業用Ethernet標準規格の選び方” シリーズでは、産業用Ethernetをシステム内で活用しようと決めた設計者向けの記事です。このシリーズでは、アプリケーションへの正しい標準規格の選択に役立てるために、数種類の主要な産業用通信プロトコルを扱います。本ブログでは、PROFI BUSについて説明します。 このブログ記事のタイトルに誤りがあるのに気付きましたか? PROFI BUS (プロセス用フィールド・バス)は、産業用Ethernetをベースとするものではあり...
    • Jan 11, 2017

    正しい産業用Ethernet標準規格の選び方: EtherCAT

    “正しい産業用Ethernet標準規格の選び方” シリーズでは、産業用Ethernetをシステム内で活用しようと決めた設計者向けの記事です。このシリーズでは、アプリケーションへの正しい標準規格の選択に役立てるために、数種類の主要な産業用通信プロトコルを扱います。本ブログでは、EtherCATと最終アプリケーションや、その動作について説明します。 Beckhoff AutomationがEtherCATを開発し、その後EtherCATは2003年から、2,600社もの会員で...
    • Jan 11, 2017

    正しい産業用Ethernet標準規格の選び方: EtherNet/IP

    “正しい産業用Ethernet標準規格の選び方” シリーズでは、産業用Ethernetをシステム内で活用しようと決めた設計者向けの記事です。このシリーズでは、アプリケーションへの正しい標準規格の選択に役立てるために、数種類の主要な産業用通信プロトコルを扱います。本ブログでは、 ファクトリ・オートメーション やプロセス・オートメーションのアプリケーション向けの、5つの主流の産業用Ethernet標準規格の一つであるEtherNet Industrial Protocol...
    • Jun 1, 2016

    スマート・ファクトリ・オートメーション・システムにおける制御レベルの設計課題

    インダストリ4.0向けに設計される ファクトリ・オートメーション(FA)・システム は、リアルタイム通信と制御を担う三つのレベルの装置を備えています。 I/Oモジュールやアクチュエータ、ドライバが工場の実動作に使われる現場レベル PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)やCNC(コンピュータ・ニューメリカル・コントローラ)が現場レベルから情報を集め、コマンドを現場レベルへ発行する場所制御レベル HMIデバイスがオペレータと情報のやり取りをし、オペレータがコマンドを発行できるオペレータ・レベ...
    • Mar 8, 2016

    ウェブを生み出した人物から、IIoT開発に学ぶこと

    最近では、インダストリアルIoT(産業向けモノのインターネット:IIoT)がもたらしたプロセス自動化と ファクトリ・オートメーション のメリットに関するニュースを毎日のように耳にします。産業界に深くかかわる人たちと話をしていると、センサからデータウェアハウスまでの統合の問題とサイバーセキュリティが、IIoTの立ち上げを遅らせる最もクリティカルな問題となっています。 センサからデータウェアハウスに至るまでを統合するIIoTが直面するこれらの問題を理解し、解決策を特定するため、インターネットとWWW(W...