우리는 매일 인간-기계 인터페이스(HMI)와 상호작용한다. 이러한 상호작용은 스마트폰이나 태블릿으로 홈 화면을 터치할 때처럼 분명히 알 수 있는 것도 있지만, 실제로 HMI가 가장 많이 사용되는 곳은 산업용 애플리케이션이다.
얼마 전에 개최된 국제 가전 박람회(Appliance and Electronics World Expo)에서는 냉장고, 로봇 청소기, 전자레인지, 조리 후드 같이 점점 더 많은 가전기기들이 HMI로 터치 키와 LED 애니메이션 기능을 추가하고 있다는 것을 확인할 수 있었다. 그럼으로써 디자이너들이 사용자 친화적인 방식의 상호작용을 통해서 제품을 더 지능적이고 세련되게 만들 수 있다.
이러한 기술을 가능하게 하는 것이 정전용량식 센싱이다. 가전기기를 설계할 때 중요한 것은 신뢰성과 견고성을 달성하면서도 제품의 매력을 높이는 것이다. TI의 “근접 센싱과 LED 애니메이션 기능을 사용한 정전용량식 터치 기반 사용자 인터페이스 레퍼런스 디자인”은 사전에 구성된 조명 패턴, 낮은 대기 전력 소모, 내습성 같은 혁신적인 기능들을 제공한다.
그림 1에서 보듯이, 이 레퍼런스 디자인은 CapTIvate™ 터치 기술을 적용한 단일 MSP430FR2522 마이크로컨트롤러(MCU)와 최신 LED 드라이버 기술을 기반으로 한다. 6개의 정전용량식 터치 I/O 채널을 각기 특정한 용도로 사용할 수 있다. 이 레퍼런스 디자인의 경우에는 3개는 휠 제어에, 2개는 버튼 제어에, 하나는 근접 센싱에 사용하고 있다. 이 디자인은 기름이나 물을 엎지르더라도 정밀하게 제어할 수 있다.
그림 1: 정전용량식 터치 및 LED 애니메이션 레퍼런스 디자인 블록 다이어그램
MSP430™ CapTIvate MCU의 또 다른 특징은, 저전력 모드로 전환했을 때 대기 전력 소비가 수 마이크로와트에 불과하므로 엄격한 에너지 규격 요건을 수월하게 충족하고 배터리 수명을 연장할 수 있다는 것이다. 또한 이 레퍼런스 디자인은 근접 센싱을 사용해서 MCU를 저전력 모드에서 빠르게 기동시킬 수 있으며, LED 애니메이션 기능을 사용한 LED 링은 첨단 전자기기로 제품의 매력을 높이고 혁신적인 사용자 인터페이스를 제공한다. 쿡탑 같은 경우에는 물이나 기름을 엎지르더라도 정밀하게 제어할 수 있어야 한다. CapTIvate MCU의 극히 낮은 대기 전력 소모는 엄격한 에너지 절약 요건을 수월하게 충족할 수 있도록 한다.
LP5569 LED 드라이버는 사용자 정의 시퀀스를 저장할 수 있도록 SRAM과 3개 프로그래머블 LED 엔진을 포함한다. 이들 엔진의 프로그램 메모리에 사전에 구성된 패턴을 저장할 수 있다. LED 드라이버가 깜빡임 패턴이나 컬러 패턴을 자율적으로 실행할 수 있다. 그러므로 LED 애니메이션을 실행할 때 MCU의 시스템 자원을 덜 사용할 수 있다.
이 레퍼런스 디자인은 3가지 동작 모드를 사용할 수 있다:
- 근접 센싱 모드: 손이 접근하는 것을 감지하면 슬립 모드에서 깨어나서 활성 모드가 되고 LED가 켜진다.
- 자율 패턴 모드: 브리딩(단색 혹은 혼합적인 색상의 페이드인 또는 페이드아웃), 체이싱(단색 혹은 혼합적인 색상), 2색 체이싱,
그 밖에 디자이너가 프로그램한 패턴을 비롯해서 사전에 저장된 패턴을 자율적으로 실행한다. - 제어 모드: 사용자가 손가락으로 정전용량식 다이얼을 제어하면 애플리케이션이 LED 링을 통해서 피드백을 제공한다.
이러한 기능들을 사용함으로써 최신 냉장고나 쿡탑이 사람이 가까이 접근하는 것을 감지하고 자동으로 활성화될 수 있다. 사용자가 손가락으로 표면을 가볍게 터치해서 온도나 조명 같은 설정을 제어할 수 있다. 인터액티브 패널로 냉동실 온도나 불꽃 세기 같은 설정을 다양한 색상이나 패턴으로 표현할 수 있다. 이 레퍼런스 디자인은 가전기기뿐만 아니고 엘리베이터, 온도조절기, 로봇 청소기, 그 밖에 인터액티브 사용자 인터페이스를 채택한 다양한 제품에 사용할 수 있다.