![]() |
![]() |
#include <ti/csl/csl_bwmngmt.h>
Functions | |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_setL1DCPUArb (CSL_BWMNGMT_CPUARB_SETUP *cpuArbSetup) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_getL1DCPUArb (CSL_BWMNGMT_CPUARB_SETUP *cpuArbSetup) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_setL2CPUArb (CSL_BWMNGMT_CPUARB_SETUP *cpuArbSetup) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_getL2CPUArb (CSL_BWMNGMT_CPUARB_SETUP *cpuArbSetup) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_setExternalCPUArb (CSL_BWMNGMT_CPUARB_SETUP *cpuArbSetup) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_getExternalCPUArb (CSL_BWMNGMT_CPUARB_SETUP *cpuArbSetup) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_setL1DUserCoherenceArb (Uint32 maxwaitVal) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_BWMNGMT_getL1DUserCoherenceArb (void) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_setL2UserCoherenceArb (Uint32 maxwaitVal) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_BWMNGMT_getL2UserCoherenceArb (void) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_setL1DIDMAArb (Uint32 maxwaitVal) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_BWMNGMT_getL1DIDMAArb (void) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_setL2IDMAArb (Uint32 maxwaitVal) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_BWMNGMT_getL2IDMAArb (void) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_setExternalIDMAArb (Uint32 maxwaitVal) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_BWMNGMT_getExternalIDMAArb (void) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_setL1DSDMAArb (Uint32 maxwaitVal) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_BWMNGMT_getL1DSDMAArb (void) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_setL2SDMAArb (Uint32 maxwaitVal) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_BWMNGMT_getL2SDMAArb (void) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_setExternalSDMAArb (Uint32 maxwaitVal) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_BWMNGMT_getExternalSDMAArb (void) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_setL2MDMAArb (CSL_BWMNGMT_MDMAPRI_SETUP *mdmaPriSetup) |
| CSL_IDEF_INLINE void | CSL_BWMNGMT_getL2MDMAArb (CSL_BWMNGMT_MDMAPRI_SETUP *mdmaPriSetup) |