![]() |
![]() |
#include <ti/csl/csl_chip.h>
Functions | |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadAMR () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadCSR () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadIFR () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadIER () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadISTP () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadIRP () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadNRP () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadERP () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadTSCL () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadTSCH () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadARP () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadILC () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadRILC () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadREP () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadPCE1 () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadDNUM () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadSSR () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadGPLYA () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadGPLYB () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadGFPGFR () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadDIER () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadTSR () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadITSR () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadNTSR () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadEFR () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipReadIERR () |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteAMR (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteCSR (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteISR (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteICR (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteIER (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteISTP (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteIRP (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteNRP (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteERP (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteTSCL (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteARP (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteILC (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteRILC (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteREP (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteSSR (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteGPLYA (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteGPLYB (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteGFPGFR (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteDIER (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteTSR (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteITSR (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteNTSR (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteECR (CSL_Reg32 val) |
| CSL_IDEF_INLINE Uint32 | CSL_chipWriteIERR (CSL_Reg32 val) |