|
Functions |
| void | CSL_RAC_BETI_enable (CSL_RAC_Handle hRac) |
| void | CSL_RAC_BETI_disable (CSL_RAC_Handle hRac) |
| CSL_RAC_BETI_statusBit | CSL_RAC_BETI_getStatus (CSL_RAC_Handle hRac) |
| void | CSL_RAC_BETI_setWatchDog (CSL_RAC_Handle hRac, Uint16 nbCyclesToReload) |
| Uint32 | CSL_RAC_BETI_getWatchDogStatus (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 gccpId) |
| CSL_RAC_BETI_wdInterruptStatus | CSL_RAC_BETI_getWatchDogInterruptStatus (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 gccpId) |
| CSL_RAC_BETI_odbtStatusBit | CSL_RAC_BETI_getOdbtStatus (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 odbtEntryId) |
| void | CSL_RAC_HP_FD_CTL_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_HP_FD_CTL_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_HP_FPE_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_HP_FPE_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_FD_CTL_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_FD_CTL_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_FD_DATA_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_FD_DATA_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_FPE_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_FPE_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_FT_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_FT_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_PM_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_PM_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_PD_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_PD_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_SPE_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_SPE_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_SIP_setDataPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_LP_SIP_setObdPriority (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 priorityVal) |
| void | CSL_RAC_BEII_enable (CSL_RAC_Handle hRac) |
| void | CSL_RAC_BEII_disable (CSL_RAC_Handle hRac) |
| void | CSL_RAC_BEII_setMasterMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, CSL_RAC_BEII_interrupt cpuIntContrlEnable) |
| void | CSL_RAC_BEII_getInterruptStatus (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, CSL_RAC_BEII_interruptStatus *cpuIntStatus) |
| void | CSL_RAC_BEII_setCycleOverflowMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, Uint8 gccpId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable) |
| void | CSL_RAC_BEII_setFifoOverflowMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, Uint8 gccpId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable) |
| void | CSL_RAC_BEII_setSequencerIdleMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, Uint8 gccpId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable) |
| void | CSL_RAC_BEII_setBeWatchDogMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, Uint8 gccpId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable) |
| void | CSL_RAC_BEII_setBetiEotMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable) |
| void | CSL_RAC_BEII_setBetiObbtRdCrossingMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable) |
| void | CSL_RAC_BEII_setBetiOdbtRdCrossingMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable) |
| void | CSL_RAC_BEII_setFeWatchDogMask (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId, CSL_RAC_BEII_interrupt interruptEnable) |
| Uint32 | CSL_RAC_BETI_getObbtRdCrossingStatus (CSL_RAC_Handle hRac) |
| Uint32 | CSL_RAC_BETI_getOdbtRdCrossingStatus (CSL_RAC_Handle hRac) |
| Uint32 | CSL_RAC_BETI_getEotInterruptStatus (CSL_RAC_Handle hRac, Uint8 cpuId) |
| Uint32 | CSL_RAC_Stats_getCfgTotalAccess (CSL_RAC_Handle hRac) |
| Uint32 | CSL_RAC_Stats_getCfgWriteAccess (CSL_RAC_Handle hRac) |
| Uint32 | CSL_RAC_Stats_getCfgReadAccess (CSL_RAC_Handle hRac) |
| Uint32 | CSL_RAC_Stats_getSlaveTotalAccess (CSL_RAC_Handle hRac) |
| Uint32 | CSL_RAC_Stats_getSlaveWriteAccess (CSL_RAC_Handle hRac) |
| Uint32 | CSL_RAC_Stats_getSlaveReadAccess (CSL_RAC_Handle hRac) |
| Uint32 | CSL_RAC_Stats_getMasterLowPrioAccess (CSL_RAC_Handle hRac) |
| Uint32 | CSL_RAC_Stats_getMasterHighPrioAccess (CSL_RAC_Handle hRac) |