################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
################################################################################

# Each subdirectory must supply rules for building sources it contributes
Modules/AIS/ais.obj: ../Modules/AIS/ais.cpp $(GEN_OPTS) $(GEN_HDRS)
	@echo 'Building file: $<'
	@echo 'Invoking: C6000 Compiler'
	"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.8/bin/cl6x" -mv6748 --abi=eabi -O3 -ms3 -g --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Utils" --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/Bootloader" --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/Bootloader/Drivers" --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/Bootloader/Modules" --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Include" --include_path= --include_path= --include_path= --include_path= --include_path= --include_path= --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Modules" --include_path= --include_path= --include_path="c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.8/include" --preinclude="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Include/platform.h" --gcc --define=c6748 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --gen_func_subsections=on --remove_hooks_when_inlining --printf_support=nofloat --preproc_with_compile --preproc_dependency="Modules/AIS/ais.pp" --obj_directory="Modules/AIS" $(GEN_OPTS__FLAG) "$<"
	@echo 'Finished building: $<'
	@echo ' '