################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
################################################################################

# Each subdirectory must supply rules for building sources it contributes
configPkg/linker.cmd: ../app.cfg
	@echo 'Building file: $<'
	@echo 'Invoking: XDCtools'
	"c:/ti/xdctools_3_30_03_47_core/xs" --xdcpath="C:/ti/biospsp_03_00_01_00/drivers;C:/ti/dsplib_c674x_3_1_1_1/packages;C:/ti/edma3_lld_02_11_11_13/packages;C:/ti/mathlib_c674x_3_0_1_1/packages;C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Repository;c:/ti/uia_1_03_01_08/packages;c:/ti/bios_6_40_01_15/packages;c:/ti/ccsv6/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.elf.C674 -p kelvatek_12_0354 -r release -c "c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.8" --compileOptions "-g --optimize_with_debug" "$<"
	@echo 'Finished building: $<'
	@echo ' '

configPkg/compiler.opt: | configPkg/linker.cmd
configPkg/: | configPkg/linker.cmd

main.obj: ../main.cpp $(GEN_OPTS) $(GEN_HDRS)
	@echo 'Building file: $<'
	@echo 'Invoking: C6000 Compiler'
	"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.8/bin/cl6x" -mv6748 --abi=eabi -O3 -g --optimize_with_debug=on --include_path="c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.8/include" --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Utils" --include_path= --include_path= --include_path="C:/ti/biospsp_03_00_01_00/drivers/spi" --include_path="C:/ti/biospsp_03_00_01_00/drivers/i2c" --include_path="C:/ti/biospsp_03_00_01_00" --include_path="C:/ti/biospsp_03_00_01_00/drivers/uart" --include_path="C:/ti/dsplib_c674x_3_1_1_1/inc" --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_0_1_1/inc" --include_path= --include_path= --include_path= --include_path= --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Modules" --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Include" --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios" --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Drivers" --include_path= --preinclude="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Include/platform.h" --gcc --define=CHIP_C6748 --define=CIRCULAR_CODE_EN=0 --define=Spi_EDMA_ENABLE --define=PSP_DISABLE_INPUT_PARAMETER_CHECK --define=c6748 --define=CANOODLE_C6000 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --optimizer_interlist --remove_hooks_when_inlining --opt_for_speed=5 --preproc_with_compile --preproc_dependency="main.pp" --exceptions $(GEN_OPTS__FLAG) "$<"
	@echo 'Finished building: $<'
	@echo ' '