################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
################################################################################

# Each subdirectory must supply rules for building sources it contributes
Drivers/CAN/MCP2515.obj: ../Drivers/CAN/MCP2515.cpp $(GEN_OPTS) $(GEN_HDRS)
	@echo 'Building file: $<'
	@echo 'Invoking: C6000 Compiler'
	"c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.8/bin/cl6x" -mv6748 --abi=eabi -O3 -g --optimize_with_debug=on --include_path="c:/ti/ccsv6/tools/compiler/c6000_7.4.8/include" --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Utils" --include_path= --include_path= --include_path="C:/ti/biospsp_03_00_01_00/drivers/spi" --include_path="C:/ti/biospsp_03_00_01_00/drivers/i2c" --include_path="C:/ti/biospsp_03_00_01_00" --include_path="C:/ti/biospsp_03_00_01_00/drivers/uart" --include_path="C:/ti/dsplib_c674x_3_1_1_1/inc" --include_path="C:/ti/mathlib_c674x_3_0_1_1/inc" --include_path= --include_path= --include_path= --include_path= --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Modules" --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Include" --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios" --include_path="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Drivers" --include_path= --preinclude="C:/Buildbot/PhotoacousticGasModule/build/PGM_sysbios/Include/platform.h" --gcc --define=CHIP_C6748 --define=CIRCULAR_CODE_EN=0 --define=Spi_EDMA_ENABLE --define=PSP_DISABLE_INPUT_PARAMETER_CHECK --define=c6748 --define=CANOODLE_C6000 --display_error_number --diag_warning=225 --diag_wrap=off --optimizer_interlist --remove_hooks_when_inlining --opt_for_speed=5 --preproc_with_compile --preproc_dependency="Drivers/CAN/MCP2515.pp" --obj_directory="Drivers/CAN" --exceptions $(GEN_OPTS__FLAG) "$<"
	@echo 'Finished building: $<'
	@echo ' '