TI E2E 工程师社区 (Beta)
欢迎访问 TI E2E(工程师对工程师)社区! 我们诚邀您参与互动,与志同道合的工程师一起交流问题、交换意见、共享知识从而互相成长并帮助您解决问题。
高级搜索

Esther

213 帖子

共享收藏

  • Esther 还没有收藏任何帖子
查看所有收藏

共享资源

Esther 没有输入过共享资源。

我的概况

[Paradise

公告

评论

anmany zhou 写道 谢谢
on 2009/7/19 21:51

我以前发了几份是否有收到!谢谢

anmany zhou 写道 你好!
on 2009/7/19 21:50
谢谢!
1.我是用在LED应用上!比如LED日光灯、路灯等。
2.现只要UCC28810。
3.开发成功会投入量产
4.投入量后产后,这电源确认好!工作各方面达到我设计的要求,一年量保守点也有几时万。
5.产品开发出来!经过各种实验过标后,就可以量产,现我司急需好电源量产用。
6.没有!
anmany zhou 写道 TI公司各位技术高管
on 2009/7/3 5:05

TI公司各位技术高管你们好!我是第一回用贵司的LED驱动IC,我想问一下!UCC28810IC能否做输入电压AC90V-264V,输出电压DC72,0.24-0.48的LED驱动电源!PFC我想做到95%,效率95%,不知道TI公司各位技术高管能否提一下意见!免的我走弯路,谢谢!我的邮箱是zmfsm@163.com,电话15989387749,我想以后就用TI公司的电源驱动IC,不想改供用商了。请尽快回复。谢谢,我司是唐巨龙电子科技(深圳)有限公司开发部周工。

此站点中的所有内容和材料均“按原样”提供。 TI 及其各自供应商不对用于任何用途的这些材料的适用性做任何解释,且不承担有关这些材料的保证和条件,包括但不限于所有用于特定用途的适销性或适用性、所有第三方知识产权的所有权和无侵害的暗示保证和条件。 TI 未授予任何明示或暗示的、表见或非表见的许可。 使用此站点上的信息可能需要从第三方或 TI 获得许可。 此站点中的内容可能包含或受到特定指南或使用限制的制约。 此站点中的所有记录和使用内容均遵守站点的使用条款;使用此内容的第三方同意接受任何限制或指南并遵守此站点的使用条款。 TI 及其供应商保留随时对内容与材料、产品、程序和服务进行更改、删除、修改、增强、改进或其它更改的权利,或不在另行通知的情况下,迁移或中止任何内容、产品、程序或服务。