新しい MSP-EXP430FR 2433 LaunchPad 開発キットが TI ストアで販売開始されました。

2017 年 12 月 31 日までの間、クーポン・コード NewMSP430LP を使用して注文すれば、この新しい LaunchPad キットを $4.30 でご購入いただけます(通常価格は $9.99 )。数量限定でのご提供であり、クーポン使用での MSP-EXP430 FR2433 LaunchPad キットのご購入は最大 2 キットに限らせていただきます。

こちらから今すぐMSP-EXP430FR 2433をご注文しましょう!


16 ビットの MSP430FR 2433 マイクロコントローラ(MCU)を使用した MSP-EXP430FR 2433 は、MSP 430™ バリュー・ライン・センシング・ファミリをサポートする最新の LaunchPad キットです。MSP430FR 2433 MCU は、16KB のメモリ、10 ビットの 8 チャネル A/D コンバータ(ADC)、4 個の 16 ビット・タイマ、1 個の I2C インターフェイス、2 個の SPI(Serial Peripheral Interface)ポート、2 個の UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)、および 32 ビットのハードウェア・マルチプライヤを、4mm×4mmの VQFN パッケージに搭載しています。

その他のリソース

上記の記事は下記 URL より翻訳転載されました。

https://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2017/11/08/introductory-price-of-4-30-for-msp430fr2433-mcu-launchpad-kit

*ご質問は E2E 日本語コミュニティにお願い致します。

Anonymous