HDMI 2.0 - схема защиты от статического электричества

Интерфейс HDMI версии 2.0 становится всё более востребован и предъявляет более высокие требования к скорости передачи данных. Это делает невозможным применение уже столь популярных микросхем как TPD13S523 и TPD12S521.

Ниже предлагается изящное решение, состоящее из пяти малогабаритных компонентов и дающее очень удобную разводку печатной платы (сделать проводники одинаковой длины), и монтаж защитных элементов непосредственно у разъема.

Он состоит из следующих компонентов:

TPD4E05U06 – четырехканальный элемент для защиты от статического электричества до 12кВ и 15кВ по стандарту IEC 61000-4-2 (прямой и воздушный разряд). Имеет типовую ёмкость 0,5пФ и ток утечки 10нА максимум.

Он также подходит для любых других высокоскоростных интерфейсов – USB 3.0; SATA; LVDS; PCI Express и так далее.