LMK61E2 - Сверхширокополосный генератор 10…1000МГц за 12 долларов

Каждый инженер в лаборатории рано или поздно нуждается в ВЧ генераторе. Наличие такого генератора это еще половина дела. Но что делать, если нужен очень низкий фазовый шум?

Тогда Вам в помощь придет микросхема LMK6E12 - http://www.ti.com/product/lmk61e2

Она представляет собой программируемый сверхширокополосный генератор с очень низким фазовым шумом. Микросхема включает в себя встроенный генератор на 50МГц, синтезатор с ФАПЧ, делители частоты, а также память EEPROM для сохранения пользовательских настроек. Управление микросхемой и программирование памяти осуществляется через шину I2C.

 

Краткие характеристики:

  • Сверхнизкий шум
    • Джиттер: 90 фс RMS типовое значение fOUT > 100 МГц
    • PSRR: –70 дБн, что хорошо фильтрует помехи линии питания
  • Три стандарта выходного сигнала; Выбираются пользователем
    • LVPECL до 1 ГГц
    • LVDS до 900 МГц
    • HCSL до 400 МГц
  • Точность поддержания выходной частоты ± 50 ppm (что выше стандарта IEEE802.3)
  • Системные особенности
    • Подстройка частоты: точная и грубая
    • Встроенная EEPROM: для сохранения пользовательских настроек
  • Другие особенности
    • Управление через шину I2C
    • Рабочее напряжение 3,3В
    • Идустриальный диапазон рабочих температур (–40ºC ... +85ºC)
    • 7мм × 5мм 8-выводной корпус

Микросхема может заменять собой кварцевые резонаторы и генераторы для работы совместно с высокоскоростными АЦП, ПЛИС, процессорами.

 

Отладочную плату LMK61E2EVM можно использовать как готовый генератор ВЧ. Она подключается к компьютеру через порт USB. Графическое ПО позволяет программировать микросхему и управлять настройками.