TPS61098 – новый повышающий DC-DC регулятор с потреблением 300 нА

Новый повышающий DC/DC-преобразователь TPS61098DSET от Texas Instruments предназначен для работы в автономных устройствах, получающих питание от батарей с рабочим диапазоном напряжений от 0.7 до 4.5 В, при этом отличается исключительно низким током собственного потребления 300 нА.

Микросхема вырабатывает 2 коммутируемых напряжения и содержит встроенный отключаемый LDO с выходным напряжением 3.1 В. Выходной ток может достигать 200 мА. TPS61098DSET реализует специальную схему управления выходными напряжениями для режимов «Сон» и «Активный».

Подробнее: http://bit.ly/1MrNGh7