Миниатюрный Bluetooth датчик ускорения и температуры на базе CC2650

Новый опорный дизайн Texas Instruments демонстрирует, насколько миниатюрными могут быть беспроводные датчики если их строить на основе системы на кристалле CC2650.

Самый малогабаритный корпус CC13xx/CC26xx имеет размеры лишь 4х4 мм, при этом чип содержит процессор Cortex-M3, радио, встроенный DC/DC-преобразователь и отдельный контроллер сенсоров. Законченный беспроводной батарейный датчик ускорения и температуры uTag умещается на плате 16х9 мм и при этом может работать до 3 месяцев от миниатюрного элемента CR1612.

Подробнее: http://bit.ly/1QbGxTU