Добро пожаловать на наш блог! Читайте и делитесь своим мнением о последних новостях в индустрии.
    • Jun 9, 2015

    ADS8881 – высокоточный малопотребляющий 18 бит АЦП от TI

    ADS8881 – это новый аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с разрешением 18 бит и скоростью преобразования 1-MSPS от Texas Instruments . ADS8881 работает с внешним источником опорного напряжения от 2.5 до 5 В, что позволя...
    • Jun 9, 2015

    UCC28730 + UCC24650 - обратноходовый контроллер AC/DC + монитор пробуждения для сетевых источников питания с нулевым потреблением в режиме ожидания

    Texas Instruments представила связку микросхем для построения сетевых блоков питания с нулевым потреблением в режиме ожидания: UCC28730 - обратноходовый (flyback) контроллер AC/DC, UCC24650 - монитор напряжения (пробуждения) на вторичной стороне (наг...
    • May 30, 2015

    Типовая полоса единичного усиления. А где её максимум и минимум?

    В подавляющем большинстве, в описаниях на операционные усилители указана только типовая полоса единичного усиления. Это в большей степени относится к скомпенсированным усилителям, тогда как параметры на декомпенсированные усилители могут содержать св...
    • May 12, 2015

    MSP432P401R LaunchPad – стартовая площадка для интернета вещей

    Отладочная плата MSP-EXP432P401R от Texas Instruments позволяет разрабатывать устройства, требующее большой вычислительной мощности процессора и, в то же время, критичные к потреблению энергии. Установленный на плате новый микроконтроллер Texas Instr...
    • May 8, 2015

    Что такое 90 и 65 нм? В чем различия и к чему это приводит в реальной жизни?

    При общении с инженерами я часто слышу примерно одинаковый вопрос: - Михаил, скажи, пожалуйста, почему аналоговые компоненты так плохо интегрируются в цифровые микросхемы? И почему нельзя было сделать усилитель внутри ”этой” цифровой интегральной микросхемы? Было бы очень здорово, чтобы он был встроен! Ответов на данный вопрос множество и данной короткой статьей нельзя полностью сделать вывод, почему...
    • Apr 27, 2015

    UCC28880 – бестрансформаторный AC-DC преобразователь питания

    Новый интегральный AC-DC преобразователь UCC28880 от Texas Instruments позволяет создавать бюджетные сетевые бестрансформаторные источники питания с выходным током до 100 мА во всем рабочем диапазоне входных напряжений и температур. Микросхема UCC288...
    • Apr 27, 2015

    Еще две недели для регистрации на наш бесплатный Вебинар ‹‹Подключение к облаку с MSP432™›› 12-го мая в 11:00 (по Москве) на русском языке!

    Вебинар познакомит Вас с контроллером MSP432™ и его экосистемой, с беспроводным сетевым процессором CC3100 и облачными приложениями партнеров (Temboo, Exosite). Также наши эксперты ответят на Ваши вопросы в реальном времени....
    • Apr 19, 2015

    OPA172 – прецизионный 36В 10МГц ОУ с широким входным диапазоном

    Операционный усилитель OPA172 от Texas Instruments относится к классу прецизионных устройств, благодаря низкому напряжению смещения (±0.2 мВ), малому дрейфу (±0.3 мкВ/°C), низкому шуму (7 нВ/√Гц) и чрезвычайно низкими нелинейн...
    • Apr 19, 2015

    Вебинар «Подключение к облаку с MSP432» (12.05.2015)

    Texas Instruments совместно с компанией «Компэл» проводит бесплатный Вебинар ‹‹Подключение к облаку с MSP432™›› 12-го мая в 11:00 (по Москве) на русском языке. Наш Вебинар познакомит Вас с контроллер...
    • Mar 25, 2015

    TCA9554 – расширитель цифровых портов для шины I²C

    Расширитель цифровых портов (I/O Expander) TCA9554PWR от Texas Instruments позволяет добавить 8 двунаправленных линий GPIO в любое изделие, где присутствует интерфейс I²C или SMBus. Микросхема TCA9554PWR совместима с любыми типами микроконтролле...
    • Mar 19, 2015

    TPS61291DRVT — повышающий преобразователь напряжения с низким током потребления и режимом повторителя

    TPS61291 представляет собой повышающий преобразователь напряжения с установкой выходного напряжения посредством коммутации выводов и интегрированным режимом повторителя. В режиме повторителя напряжения устройство обеспечивает прямое прохождение входн...
    • Mar 6, 2015

    Семинар «Решения Texas Instruments для промышленных применений» (31.03.2015, Чебоксары)

    Компания Компэл, совместно с компанией Texas Instruments и НТК Мостэк , приглашают вас принять участие в семинаре «Решения Texas Instruments для промышленных применений», который состоится 31 марта 2015 года в Чебоксарах. Подробности и фор...
    • Mar 2, 2015

    CC26xx - обновлённое семейство приёмопередатчиков на 2.4 ГГц на примере СС2640 - SoC Cortex-M3 + BLE

    Texas Instruments представила обновлённую линейку систем на кристалле с интегрированным ядром ARM Cortex-M3, приёмопередатчиком на 2.4 ГГц, оптимизированным доменом питания и Sensor controller engine (SCE). В настоящий момент представлены следующие в...
    • Feb 2, 2015

    DAC8750 – умный ЦАП с токовым выходом от TI

    DAC8750 – это недорогой, точный, полностью интегрированный цифро-аналоговый преобразователь от Texas Instruments, разработанный специально для промышленных применений. Токовый выход данного преобразователя может быть настроен на диапазоны 4&hel...
    • Jan 30, 2015

    Контроллеры AC/DC с интегрированным 700 В ключом для построения микропотребляющих блоков питания - UCC28910 UCC28880

    Texas Instruments представила два контроллера AC/DC с интегрированным ключом на 700 В, позволяющие создать оптимизированные по стоимости и энергопотреблению блоки питания. UCC28910 - изолированный UCC28880 - не изолированный Ключевой особенностью ре...
    • Jan 27, 2015

    Цифровые датчики DRV50xx магнитного поля от Texas Instruments

    Компания Texas Instruments выпустила свое первое семейство интегральных датчиков магнитного поля на эффекте Холла. Микросхемы DRV5013 , DRV5023 и DRV5033 срабатывают при магнитном поле +3.2 … +6 mT в зависимости от версии микросхемы. С практиче...
    • Oct 28, 2014

    TLV62565 – новый понижающий 1.5 А DC-DC в корпусе SOT23

    Новый понижающий DC-DC преобразователь TLV62565 от Texas Instruments разработан специально для устройств, в которых важен малый размер решения и высокая эффективность источника питания. Встроенные ключи синхронного преобразователя TLV62565 обеспечивают максимальный выходной ток в 1.5 А. Подробнее читаете: http://bit.ly/1wD98cK
    • Oct 23, 2014

    Новое семейство микроконтроллеров MSP430FR4 с FRAM

    Texas Instruments представила линейку микроконтроллеров MSP430FR4XX на базе сегнетоэлектрической памяти ( FRAM ). Новая линейка подобна уже существующей MSP430FR2XX, но имеет в своем составе контроллер ЖК индикатора. Технология FRAM имеет несколько ключевых преимуществ перед традиционными видами памяти, такими как FLASH и EEPROM. Подробнее: http://bit.ly/1tkPW47
    • Oct 8, 2014

    INA149 – высоковольтный дифференциальный усилитель от TI

    INA149 – дифференциальный усилитель компании Texas Instruments с единичным коэффициентом усиления, позволяющий работать с большими синфазными напряжениями на его входе. Основное предназначение данного усилителя – это работа с повышенным синфазными напряжением до ±275 В, при этом гарантируется высокий коэффициент подавления синфазной составляющей (90 дБ, мин) в диапазоне температур от -40…125°С...
    • Oct 2, 2014

    Программа мероприятия ARM-Event 2014

    29 октября 2014 г. компания Texas Instruments совместно с MT-System проводит ежегодную конференцию ARM-Event, в рамках которой планируются доклады о новых продуктах и технологиях, проведение 2-х практических тренингов и доклады партнёров об успешном опыте применения элементной базы производителя в своих проектах. Зарегистрироваться и посмотреть программу мероприятия можно здесь: http://bit.ly/1ufHR11
    • Sep 22, 2014

    Комбинированная система на кристале (МК, суб 1ГГц приёмопередатчик и трёхмерный низкочастотный транспордер) RF430F5978

    Texas Instruments выпустила первую в линейке систему на кристале, включающую в себя трёхмерный транспондер, субгигагерцовый приёмопередатчик и МК с ядром MSP430 . Решение позволяет использовать приёмопередатчик без батарейного питания активируемый при попадании в определённую зону. Энергия необходимая для работы устройства передаётся совместно с сигналом пробуждения по низкочастотному радиоканалу (134.2 kHz). Подробнее...
    • Sep 22, 2014

    CSD19536KCS – 100V MOSFET с малым сопротивлением канала

    CSD19536KCS – представитель N-канальных MOSFET транзисторов с рабочим напряжением 100 В от компании Texas Instruments . Силовой MOSFET транзистор выполнен по NexFET технологии, что позволяет повысить эффективность во вторичных цепях синхронных преобразователях, частотных преобразователях и других изделиях, где требуется малое сопротивление открытого канала. Далее: http:// bit.ly/1ylQHOs
    • Sep 22, 2014

    Новосибирск. Семинар и тренинг «ФесTIваль инноваций».

    Компания Компэл совместно с компанией Texas Instruments приглашает вас принять участие в семинаре и тренинге «ФесTIваль инноваций», который состоится 02 октября в Новосибирске. Обратите внимание, что семинары и тренинги пройдут параллельными секциями в двух залах. Программу семинара можно найти здесь: http:// bit.ly/1paekjy
    • Aug 20, 2014

    TLK106 – Ethernet интерфейс с обнаружением дефекта в кабеле

    TLK106 является представителем семейства интерфейсных решений TLK10x от Texas Instruments , предназначенным для реализации передачи данных через Ethernet интерфейс. Как и другие микросхемы семейства, TLK106 поддерживает возможность передачи сигнала как с использованием 10Base-T, так и 100Base-TX стандартов. Микросхема представляет собой законченное решение для реализации физического уровня Ethernet с применением неэкранированной...
    • Aug 20, 2014

    Новая микросхема TPS23861 для систем PoE

    Компания Texas Instrumens представила новую микросхему TPS23861 для организации питания по сети Ethernet ( PoE ). Она соответствует стандарту IEEE802.3at и может автоматически управлять работой 4х каналов питания . Для дополнительного управления и контроля работы в микросхеме присутствует интерфейс I 2 C. TPS23861 позволяет организовывать источники питания с 4-я каналами по 30Вт или 2-я каналами по 60Вт. Подробнее...