Салют разработчикам !Пытаюсь использовать SimpliciTI на отладках eZ430-RF2500(MSP430F2274 + CC2500) и SmartRF04 (СС2430)Беру фирменный пример Simple_Peer_To_Peer соответственно для eZ430RF и для SRF04.Не могу подружить их между собой !!!Что удивительно: eZ430RF <-> eZ430RF (две платки) друг с другом работают SRF04 <-> SRF04 тоже работают друг с другом.а вот eZ430RF <-/-> SRF04 работать не хотят нивкакую (другими словами CC2430 и CC2500 ): Link <-/-> LinkListenПро адреса -DTHIS_DEVICE_ADDRESS="{0xZZ, 0x56, 0x34, 0x12}" знаю, устанавливаю разные, не использую 0x00 и 0xFFоказывается для CC2430 RadioFamily = 4 а для CC2500 RadioFamily = 1и для разных RadioFamily свой Channel Table. Но документ "SimpliciTI Channel Table Information.pdf" говорит что значения в этих, казалось бы разных, таблицах совместимы по частотам.незнаю в чем дело и нет идей - примеры фирмовые а устройства не хотят соединятся.ПОМОЖИТЕ идеей коллеги !
P.S. Мой вопрос лишь немного касается темы MSP430, понимаю, однако более подходящего места не нашел. Нет раздела RF на этом форуме ! И даже при выборе тегов нету ничего связанного с Radio или Zig-Bee...
Уважаемый г-н Каплинский,
Во-первых, CC2430 и CC2500 не могут «общаться» между собой. Всё это связано с тем, что два радиоустройства, действуя в той же самой частоте, являются различными типами радио.
Во-вторых, к сожалению, просто невозможно взять CC2500, поместить в SmartRF04EB и управлять через Simpliciti. CC2500 – это приёмопередатчик и поэтому к нему необходим управляющий микроконтроллер.Наши инженеры рекомендуют следующие варианты:
1) CC2510 + SmartRF04EB
или
2) СС2500 + MSP430 Experimenter Board
СC2500 + SmartRF04EB в действительности работает только для подсоединения к SmartRF Studio для настройки регистра и для некоторых простых тестов.
Надеемся, что эта информация поможет Вам!
С уважением,
Команда Инженерного Сообщества TI
Благодарю за быстрый ответ.
Во-вторых, к сожалению, просто невозможно взять CC2500, поместить в SmartRF04EB и управлять через Simpliciti.
С чего Вы взяли что мне нужно было CC2500 поместить в SmartRF04EB ?
ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ И ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ЭТОГО САЙТА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ". КОМПАНИЯ TI И ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИГОДНОСТИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ И ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ВСЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ О ПРИГОДНОСТИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ПРАВООСНОВАНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ. КОМПАНИЯ TI НЕ ПЕРЕДАЕТ НИКАКИХ ЛИЦЕНЗИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СИЛУ ЛИШЕНИЯ ПРАВ ВОЗРАЖЕНИЯ ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ, МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ИЛИ ОТ КОМПАНИИ TI. Содержимое этого сайта может содержать или подпадать под указания или ограничения на использование. Все постинги и использование содержимого этого сайта подпадают под Условия использования сайта; сторонние лица, использующие данное содержимое, соглашаются соблюдать любые ограничения или указания и соблюдать Условия использования сайта. Компания TI и ее поставщики оставляют за собой право делать исправления, удаления, изменения, доработки, улучшения и другие изменения содержимого и материалов, своей продукции, программ и услуг в любое время или удалять или прекращать публикацию (выпуск) любого содержимого, продукции, программ или услуг без уведомления.