Расширенный поиск

Дополнительная информация

Семинар «Разработка систем светодиодного...
Пост от: Tue, Nov 10 2009
Просмотров: 82
Длительность: 2:09
TI Technology Day в Киеве перенесен на 2010...
Пост от: Mon, Oct 5 2009
Просмотров: 247
Длительность: 1:40
Поддержка от компании TI
Пост от: Thu, Aug 27 2009
Просмотров: 537
Длительность: 1:20
Страница 1 из 1 (всего 3) |

ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ И ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ЭТОГО САЙТА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ". КОМПАНИЯ TI И ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИГОДНОСТИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ И ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ВСЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ О ПРИГОДНОСТИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ПРАВООСНОВАНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ. КОМПАНИЯ TI НЕ ПЕРЕДАЕТ НИКАКИХ ЛИЦЕНЗИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СИЛУ ЛИШЕНИЯ ПРАВ ВОЗРАЖЕНИЯ ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ, МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ИЛИ ОТ КОМПАНИИ TI. Содержимое этого сайта может содержать или подпадать под указания или ограничения на использование. Все постинги и использование содержимого этого сайта подпадают под Условия использования сайта; сторонние лица, использующие данное содержимое, соглашаются соблюдать любые ограничения или указания и соблюдать Условия использования сайта. Компания TI и ее поставщики оставляют за собой право делать исправления, удаления, изменения, доработки, улучшения и другие изменения содержимого и материалов, своей продукции, программ и услуг в любое время или удалять или прекращать публикацию (выпуск) любого содержимого, продукции, программ или услуг без уведомления.