Расширенный поиск

TI Technology Day в Киеве перенесен на 2010 год

TI Technology Day в Киеве перенесен на 2010 год
Mon, Oct 5 2009

Размер файла: 42.3MB
Просмотры: 247
Длительность: 1:40

Встроить
Теги поста: , ,


 

 

Обращаем Ваше внимание!

 

В связи со вспышкой свиного гриппа в Украине,

TI Tech Day в Киеве будет перенесен на 2010 год. Новая дата пока не утверждена, мы проинформируем Вас дополнительно в ближайшее время.

 

 

Мы высоко ценим Вашу поддержку решения компании TI, не рисковать здоровьем наших сотрудников, клиентов и партнёров.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы или требуется техническая поддержка, пожалуйста, обращайтесь в наш Центр Поддержки Клиентов: eecsc@ti.com

 

 

С уважением,
Ваша группа поддержки
TI

 

______________________

 

 

 

Место проведения:
Президент Отель
Украина, 01023, Киев, ул. Госпитальная, д. 12

 

Bы сможете посетить любой из наших семинаров о новейших приложениях, таких как:

·     Микроконтроллеры семейств MSP430 и M3

·     Устройства обработки видео и телекоммуникационное оборудование

·     АЦП, интерфейсы и прецизионные аналоговые компоненты

·     Высокочастотные устройства низкой мощности

·     Источники питания AC/DC. Управление питанием устройств, работающих от батарей.

.

ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ И ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ЭТОГО САЙТА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ". КОМПАНИЯ TI И ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИГОДНОСТИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ И ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ВСЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ О ПРИГОДНОСТИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ПРАВООСНОВАНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ. КОМПАНИЯ TI НЕ ПЕРЕДАЕТ НИКАКИХ ЛИЦЕНЗИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СИЛУ ЛИШЕНИЯ ПРАВ ВОЗРАЖЕНИЯ ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ, МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ИЛИ ОТ КОМПАНИИ TI. Содержимое этого сайта может содержать или подпадать под указания или ограничения на использование. Все постинги и использование содержимого этого сайта подпадают под Условия использования сайта; сторонние лица, использующие данное содержимое, соглашаются соблюдать любые ограничения или указания и соблюдать Условия использования сайта. Компания TI и ее поставщики оставляют за собой право делать исправления, удаления, изменения, доработки, улучшения и другие изменения содержимого и материалов, своей продукции, программ и услуг в любое время или удалять или прекращать публикацию (выпуск) любого содержимого, продукции, программ или услуг без уведомления.