Расширенный поиск

Texas Instruments Макет светильника на основе БСИД, 100 Вт

Texas Instruments Макет светильника на основе БСИД, 100 Вт
Mon, Apr 20 2009

Размер файла: 6.4MB
Просмотры: 687
Длительность: 01:45

Встроить


В этом коротком видеоклипе вы можете увидеть изделие проекта PR788. Это сетевой источник питания для светоизлучающих диодов суммарной мощностью до 100 Вт. Источник содержит два силовых каскада, первый, повышающий напряжение, обеспечивает коррекцию коэффициента мощности в расширенном диапазоне входных напряжений*. Он поддерживает  напряжение в диапазоне от 240 до 400 В. Второй каскад, понижающий, формирует постоянный стабилизированный ток величиной 900 мА для питания светодиодов. Источник рассчитан на последовательное подключение до 30 диодов. В демонстрационном образце использованы 90 светодиодов соединенные в три последовательные группы по 30 штук. Так как группы подключены параллельно, то через каждый диод протекает ток 300 мА. Дополнительно в источнике предусмотрен интерфейс для микроконтроллера, который позволяет выключать источник, уменьшая потребление до 0.5Вт и осуществлять плавное регулирование яркости (**) светоизлучающих диодов.

* от 90 В действующего значения переменного напряжения до 264 В

** поддерживается широтно-импульсная модуляция в диапазоне частот от 200 Гц до 1 кГц

ВСЕ СОДЕРЖИМОЕ И ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ЭТОГО САЙТА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ". КОМПАНИЯ TI И ЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИГОДНОСТИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ И ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ВСЕ КОСВЕННЫЕ ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ О ПРИГОДНОСТИ ЭТИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ПРАВООСНОВАНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЛЮБОЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ. КОМПАНИЯ TI НЕ ПЕРЕДАЕТ НИКАКИХ ЛИЦЕНЗИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СИЛУ ЛИШЕНИЯ ПРАВ ВОЗРАЖЕНИЯ ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ, МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ИЛИ ОТ КОМПАНИИ TI. Содержимое этого сайта может содержать или подпадать под указания или ограничения на использование. Все постинги и использование содержимого этого сайта подпадают под Условия использования сайта; сторонние лица, использующие данное содержимое, соглашаются соблюдать любые ограничения или указания и соблюдать Условия использования сайта. Компания TI и ее поставщики оставляют за собой право делать исправления, удаления, изменения, доработки, улучшения и другие изменения содержимого и материалов, своей продукции, программ и услуг в любое время или удалять или прекращать публикацию (выпуск) любого содержимого, продукции, программ или услуг без уведомления.