Hello,
is it possible to get some information / a presentation about MotorControl Microcontrollers for the Automotive sector?
Required are Controller which are ASIL complient, support CAN FD and the Software libary which is available therefor.
Thanks for the support.
_________________________________________________________________________________________________
Hallo,
besteht die Möglichkeit Informationen / eine Produktpräsentation zu erhalten, bezüglich der Verfügbaren Microcontroller für Automotive Anwendungen, welche folgende Kriterien erfüllen:
- MotorControl uC's im Automotiv Umfeld,
- ASIL compliant
- CAN- FD Support
- Software Libary
Danke schon im voraus für die Hilfe.