Hello
Customer device is monitor. Below PD compliance testing fail items. How to modify project file and VIF file to pass it? Thank you.
; ; USB-IF Vendor Info File Editor 2.0.1.0 ; $VIF_Producer: "USB-IF Vendor Info File Editor 2.0.1.0" $VIF_Specification: "Version 2.03" $Vendor_Name: "Dell" $Model_Part_Number: "D2421HCT" $Product_Revision: "NA" VIF_Product_Type: 0 ; Port Product ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; VIF Product ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; $Port_Label: "Type-C" Connector_Type: 2 ; Type-C™ Captive_Cable: NO USB_PD_Support: YES PD_Port_Type: 3 ; Provider Only Type_C_State_Machine: 0 ; SRC Port_Battery_Powered: NO BC_1_2_Support: 0 ; None ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; General PD ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PD_Specification_Revision: 2 ; Revision 3.0 SOP_Capable: YES SOP_P_Capable: NO SOP_PP_Capable: NO SOP_P_Debug_Capable: NO SOP_PP_Debug_Capable: NO Security_Msgs_Supported_SOP: NO Manufacturer_Info_Supported_Port: NO Num_Fixed_Batteries: 0 Num_Swappable_Battery_Slots: 0 USB_Comms_Capable: YES DR_Swap_To_DFP_Supported: NO DR_Swap_To_UFP_Supported: YES Unconstrained_Power: NO VCONN_Swap_To_On_Supported: YES VCONN_Swap_To_Off_Supported: YES Responds_To_Discov_SOP_UFP: YES Responds_To_Discov_SOP_DFP: YES Attempts_Discov_SOP: YES Chunking_Implemented_SOP: YES Unchunked_Extended_Messages_Supported: YES ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; USB Type-C™ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RP_Value: 2 ; 3A Type_C_Is_Debug_Target_SRC: NO Type_C_Can_Act_As_Host: NO Type_C_Can_Act_As_Device: YES Type_C_Is_Alt_Mode_Controller: NO Type_C_Is_Alt_Mode_Adapter: YES Type_C_Power_Source: 0 ; Externally Powered Type_C_Port_On_Hub: NO Type_C_Supports_Audio_Accessory: NO Type_C_Sources_VCONN: YES ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Product Power ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Product_Total_Source_Power_mW: 65000 ; 65000 mW Port_Source_Power_Type: 0 ; Assured ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; USB Device ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Device_Speed: 0 ; USB 2 Device_Contains_Captive_Retimer: NO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; PD Source ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PD_Power_As_Source: 65000 ; 65000 mW USB_Suspend_May_Be_Cleared: YES Sends_Pings: NO FR_Swap_Type_C_Current_Capability_As_Initial_Sink: 3 ; 3A @ 5V Master_Port: YES PD_OC_Protection: NO Num_Src_PDOs: 4 Src_PDO_Supply_Type1: 0 ; Fixed Src_PDO_Peak_Current1: 0 ; 100% IOC Src_PDO_Voltage1: 100 ; 5000 mV Src_PDO_Max_Current1: 300 ; 3000 mA Src_PDO_Supply_Type2: 0 ; Fixed Src_PDO_Peak_Current2: 0 ; 100% IOC Src_PDO_Voltage2: 180 ; 9000 mV Src_PDO_Max_Current2: 300 ; 3000 mA Src_PDO_Supply_Type3: 0 ; Fixed Src_PDO_Peak_Current3: 0 ; 100% IOC Src_PDO_Voltage3: 300 ; 15000 mV Src_PDO_Max_Current3: 300 ; 3000 mA Src_PDO_Supply_Type4: 0 ; Fixed Src_PDO_Peak_Current4: 1 ; 130% IOC Src_PDO_Voltage4: 400 ; 20000 mV Src_PDO_Max_Current4: 325 ; 3250 mA ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; SOP Discover ID ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; XID_SOP: 2700 Data_Capable_As_USB_Host_SOP: NO Data_Capable_As_USB_Device_SOP: YES Product_Type_UFP_SOP: 5 ; Alternate Mode Adapter (AMA) Product_Type_DFP_SOP: 0 ; Undefinied Modal_Operation_Supported_SOP: NO USB_VID_SOP: 0x0451 ; 0451 PID_SOP: 0x1234 ; 1234 bcdDevice_SOP: 0x0700 ; 0700 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; AMA ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; AMA_HW_Vers: 0x0 ; 0 AMA_FW_Vers: 0x0 ; 0 AMA_VCONN_Reqd: NO AMA_VCONN_Power: 0 ; 1W AMA_VBUS_Reqd: NO AMA_Superspeed_Support: 0 ; USB 2.0 Only
BR
Patrick