Поддерживает ли комплект DRV8312-C2-KIT режим электромагнитного тормоза для штатного двигателя NEMA17 при векторном управлении и динамическом проходе по всем четырем квадрантам Механической характеристики ?
Написанная мной управляющая программа работает при малых токах (до 0.7 А; полный реверс 0.12 сек). При увеличении приведенного момента инерции или увеличении токовой уставки мигает FAULT-LED, контроллер перестает функционировать по программе. Студия зависает и не может возобновить работу с платой.
translation please?
4 DRV8312-C2-KIT Please publish the waveform of the mechanical characteristics for the electromagnetic brake mode.If I increase the current to the motor lockup (more 0.4A), overcurrent protection is activated and hangs the compiler.I think the board does not support an electromagnetic brake. Am I right?