Hi,
Below shows the MAX output cap value we specified in datasheet and the value that customer plan to implement. What's our concern here that the value is over the MAX value in datasheet?
BUCK1 : MAX 110uF TOTAL : 122.88 uF
BUCK2 : MAX 33uF TOTAL : 38.11 uF
BUCK3 : MAX 33uF TOTAL : 41.88 uF
BUCK4 : MAX 33uF TOTAL : 52.81 uF
BUCK5 : MAX 99uF TOTAL : 101.35 uF
BUCK6 : MAX 33uF TOTAL : 32 uF
THanks!
Antony