Register dump:
# Sequence 1, 2, 5, 6, 7, 4
Reg1: 0x91000806,
Reg2: 0x50B20510,
Reg5: 0xB145C0B0,
Reg6: 0x700809A9,
Reg7: 0xF008820B,
Reg4: 0x30018052
Initialize
(11:21:42) TX: 1002040137910036
(11:21:42) RX: 1002048137910036
(11:21:42) TX: 10020401380806B8
(11:21:42) RX: 10020481380806B8
(11:21:42) TX: 100204013750B2C4
(11:21:42) RX: 100204813750B2C4
(11:21:42) TX: 1002040138051010B1
(11:21:42) RX: 10020481380510B1
(11:21:42) TX: 1002040137B145D0
(11:21:42) RX: 1002048137B145D0
(11:21:42) TX: 1002040138C0B055
(11:21:42) RX: 1002048138C0B055
(11:21:42) TX: 100204013770084F
(11:21:42) RX: 100204813770084F
(11:21:42) TX: 100204013809A914
(11:21:42) RX: 100204813809A914
(11:21:42) TX: 1002040137F008CE
(11:21:42) RX: 1002048137F008CE
(11:21:42) TX: 1002040138820B39
(11:21:42) RX: 1002048138820B39
(11:21:42) TX: 1002040137300196
(11:21:42) RX: 1002048137300196
(11:21:42) TX: 10020401388052F3
(11:21:42) RX: 10020481388052F3
Modulator I and Q inputs set to zero.