Part Number: OPT8241-CDK-EVM
안녕하세요, Subhash Chandra Sadhu
테스트 환경
- OPT8241-CDK-EVM 키트를 사용하고 IR LED 회로를 사용 중입니다.
- OPT8241-CDK-EVM 내장 레이저 용 펌웨어를 사용하고 펌웨어 수정없이 Voxel SDK 매개 변수 조정.
- OPT8241-CDK-EVM OPT9221 ILLUM_N 신호선 R99 1K 설치됨 R101은 개방형 처리 ILLUM_P 신호를 사용하지 않습니다.
TOF 카메라의 LED 드라이버 회로도 문제 검토
1. 회로 PL7과 ZD1은 LED DRIVER를 사용하지 않고 20V를 별도의 전원으로 사용합니다. LED는 문제없이 구동됩니다.
그러나 LM3429 LED 드라이버를 사용하여 20V를 입력하면 스위칭 잡음이 들리고 IR_LED_OUT 전압이 떨 어집니다.
Subhash Chandra Sadhu 감사합니다.tof_sch_170327.pdf