<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>Power Tips： 周波数アナライザを使用した簡単なPSRR測定</title><link>/blogs_/japan/b/power-ic/posts/power-tips-psrr</link><description>電源除去比（PSRR）とは、入力に印加されたリップル電圧を除去する電源の能力です。通常は 高電流パワー・アンプ を入力ソースと直列に追加し、それを信号アナライザからの周波数掃引信号で駆動して、VINとVOUTの比率をそれぞれの測定周波数で測定することにより実現します。しかし、このようなパワー・アンプは高価であり、テスト中に容易に損傷します。この記事では、電圧ループ・アナライザに低コストの修正をいくつか施し、パワー・アンプの代わりに利用する方法について説明します。
テスト構成
下の図1を見てみましょう</description><dc:language>en-US</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator></channel></rss>