소비자들이 사물인터넷(IoT) 솔루션을 통해 가정용 기기를 내외부 네트워크로 연결하면서 많은 가정에 스마트 스피커가 보편화되고 있다. 실제로 스마트 스피커 시장이 계속 고성장 할 가능성이 높다. 모바일, 디지털 시장 전문 리서치 기업 주니퍼 리서치는 2022년까지 미국 내 대부분의 가정이 아마존 에코, 구글 홈, 애플 홈팟, 소노스 원과 같은 스마트 스피커를 설치할 것이라고 예측했다.
스마트 스피커 기본형은 오디오로 소통하는 반면, 소위 차세대 제품으로 여겨지는 스마트 디스플레이(또는 디스플레이가 포함된 스마트 스피커)는 하우투 영상, 요리법, 사진 등 시각적 콘테츠를 제공해 사용자 경험을 보완한다. 하지만 소형 가정용 스피커에 대형 LCD 디스플레이를 설치하기에는 제약이 따른다. DLP®기술를 이용해, 제품 디자이너는 소형 스피커에 스크린을 장착하는 대신 이미지를 확대하는 방식으로 이 문제를 해결할 수 있다.
스마트 디스플레이와 가상 비서(Virtual Assistant)가 함께 작동하는 방식
차량에 센터 콘솔 디스플레이를 장착하는 것처럼 소비자는 가정 내 정보 및 엔터테인먼트 허브 장치에 더욱 많은 시각적 콘텐츠를 요구한다.
시각적 인터페이스를 단순화해 기존의 스마트 스피커가 제공하는 콘텐츠를 개선할 수 있다. 우선 터치 인터페이스 최소화로 디스플레이 되는 이미지를 단순화해야 한다. 이 이미지는 사용자가 최소 몇 피트 떨어진 거리에서도 가장 자주 보는 인터페이스이기 때문이다. 예를 들면, 사용자가 “알렉사, 쇼핑리스트 알려줘”라고 말했을 때, 멀리서도 쉽게 읽을 수 있도록 스마트 디스플레이의 텍스트는 크고 밝아야 한다. 아래 그림은 주방에서 볼 수 있는 요리법 영상 디스플레이다.
그림 1. 주방에서 활용할 수 있는 스마트 스피커 디스플레이 예시
스마트 디스플레이에 필요한 특이사항
세세한 프로젝터 사양은 선호하는 이미지 크기 및 이미지가 디스플레이 되는 표면 유형, 최종 장비에 결합하기 위해 필요한 형태 요소, 프로젝터 장치와 이미지가 디스플레이 되는 표면 사이의 거리와 같은 요인에 따라 달라진다. 각 사항에 따라 고려할 사항은 아래와 같다.
- 디스플레이 표면. 가정의 모든 표면이 투사된 이미지를 비추기에 이상적인 것은 아니다. 색상 및 패턴, 주방조리대 또는 벽지과 같은 표면의 굴곡정도가 이미지를 왜곡하거나 방해할 수 있다. TI DLP IntelliBright™의 높은 밝기와 알고리즘이 표면 기하학 및 색상, 패턴 보정에 도움이 될 수 있다.
- 모듈 크기. 스피커 크기는 시스템 설계에 있어 가장 중요하게 고려해야 할 사항이다. 프로젝션 모듈은 각 스피커의 독특한 형태와 디자인에 적합하게 결합되야 한다. 광학 엔진의 크기는 주로 밝기 및 해상도, 던지기 비율에 따라 달라진다. DLP Pico™ 광학 엔진은 스마트폰이나 태블릿에 결합될 수 있을 만큼 크기가 작으며, 일부 100-lm 디자인은 500cc 정도로 작다.
- 밝기. 스마트 디스플레이는 주방이나 거실처럼 가족들이 자주 이용하는 곳에 있기 때문에 눈에 거슬리지 않으면서도 미적으로도 어울려야 한다. 따라서, 태블릿 또는 이보다 큰 평면 디스플레이를 적용하는 것은 이에 적합하지 않다. 반면, 작은 칩을 이용해 대형 이미지를 투사할 수 있는 Pico 프로젝션은 이러한 문제를 해결했다. 예를 들어, DLP 칩 하나로 50cc 보다 약간 큰 크기인 약 45mm * 75mm * 15mm의 모듈을 통해 30인치 크기의 이미지도 선명하게 보이도록 할 수 있다.
이미지 크기와 주변 조도 조건에 따라 적합한 프로젝터 밝기는 다음과 같다.
이미지 대각선 길이 |
프로젝션 밝기 조건 (Lumens) |
|||
50” |
250 |
500 |
800 |
1000 |
40” |
150 |
300 |
500 |
700 |
30” |
100 |
200 |
400 |
400 |
25” |
75 |
135 |
200 |
275 |
20 |
50 |
100 |
125 |
175 |
15” |
25 |
50 |
75 |
100 |
10” |
10 |
20 |
30 |
40 |
이미지 밝기(nits) |
100 |
200 |
300 |
400 |
DMD 대각선 길이 |
기존의 밝기 범위 (lumens) |
0.4”등급 |
최대 1,500 |
0.3”등급 |
최대 600 |
0.2”등급 |
최대 300 |
표 1. 다양한 이미지 밝기 조절을 위한 프로젝터 밝기 제안값
- 해상도. 해상도는 주로 정보가 담긴 콘텐츠와 선호하는 이미지 크기에 따라 결정된다. 단순한 그래픽과 비디오 디스플레이에는 nHD(640 x 360)처럼 해상도가 낮을수록 좋은 반면, 보다 견고한 콘텐츠 디스플레이에는 qHD(960 X 540)나 720p(1280 X 720), 또는 그 이상이 적합하다.
- 투사율. 투사율은 이미지가 디스플레이되는 표면과 그에 따른 제품 배치 위치에 따라 달라진다. 장거리 투사렌즈는 일반적으로 투사율이 2:1 이상이다. 단거리 투사렌즈는 일반적으로 투사율이 0.8:1에서 1:1 사이이며, 초단거리 투사렌즈 투사율은 0.5:1 미만이다. 단거리와 초단거리 투사렌즈는 프로젝션 표면이 프로젝션 모듈에 매우 가까운 장치에 적합하다.
스마트 디스플레이 애플리케이션을 위한 DLP Pico 칩셋
DLP Pico 칩셋은 다양한 디스플레이 면적 및 밝기, 해상도(픽셀 밀도)에 적용할 수 있도록 크기 및 해상도가 다양하다. Pico 프로젝션이 스마트 디스플레이에 제공하는 옵션을 아래와 같다.
- 초단기 프로젝션
- 표준 프로젝션
- 표면 프로젝션
- 자율형 프로젝션
- 인터렉션
다양한 옵션 기능이 있어 이미지가 디스플레이되는 표면에 따라 유연하게 옵션을 변경할 수 있으며, 한 기기에서 단거리 및 초단거리 프로젝션을 듀얼 사용할 수 있도록 설계할 수도 있다. 평가 모듈을 이용해 DLP Pico 디스플레이 기술을 평가하고 설계를 시작할 수 있다.
추가 정보는 아래 자료를 참고하세요.
- 애플리케이션 리포트 TI DLP® Pico™ 디스플레이 기술로 시작하기
- 울트라 모바일 저전력 DLP Pico® qHD 레퍼런스 디자인
- 스마트 디스플레이를 위한 DLP 0.23 HD DMD
- 스마트 스피커 설계에 관한 기술 백서 “스마트 스피커의 핵심: 다양한 설계 디자인 장단점 고려하기”