센서는 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러(PLC)를 통해 전체 시스템의 조건을 제어하기 위해 공장 환경의 프로세스를 측정한다. 보통 온도, 압력, 유량, 높이를 측정한다. 유량 송신기로 설계하는 경우 다양한 기법을 이용할 수 있지만, 여기서는 PWM 기법을 살펴보기로 한다. 응용 노트 'PWM 기법을 이용하면 전력 소비를 줄이면서 빠른 정착 시간과 같은 기능을 실현할 수 있을까?'라는 문제를 논한다.
4~20mA를 출력하는 루프 구동식 필드 송신기는 프로세스 자동화를 위한 업계의 사실상 표준이다. 이 필드 송신기에는 다음의 다양한 이유로 PWM 신호에서 4~20mA로의 변환이 사용된다.
- 단순성
- 견고성
- 비용 최적화
루프 송신기의 새로운 응용 분야에서 고해상도, 저소음, 절전 구현이 요구되면서 PWM 접근 방식을 적용하기 힘들어지고 있다.
PWM 신호를 4~20mA로 변환하는 필드 송신기용 고성능 16비트 DAC
추가 리소스: