TI는 공급에 대한 확신과 고객의 수요를 지원하기 위한 장기 전략의 일환으로서 말레이시아 쿠알라룸푸르와 멜라카에서 조립 및 테스트 작업을 확장할 계획이다.

지난 한 해 동안 TI는 향후 수십 년간 전자 분야에서 반도체가 지속적으로 성장할 수 있도록 300 mm 웨이퍼 팹 제조 역량을 확장하기 위해 상당한 규모의 전략적 투자를 발표했다.

프론트 엔드 반도체 제조 공정에 대한 이러한 투자를 보완하고 글로벌 내부 제조 풋프린트를 확장하기 위해 TI는 백엔드 제조 운영과 조립 및 테스트 사이트를 확장하고 있다. 개별 반도체 제품이 웨이퍼에서 분리되어 조립, 포장 및 테스트되는 당사의 조립 및 테스트 사이트는 내부 제조 운영의 핵심이며, 고객 수요를 지원하기 위해 지속적인 확장, 현대화 및 자동화를 진행하고 있다.

 TI 내부 제조 역량 투자에 대해 자세히 알아보세요

반도체 칩은 순수 실리콘으로 이루어진 얇은 슬라이스에서 만들어지기 시작한다. 웨이퍼라고 하는 이러한 슬라이스는 웨이퍼 팹에서 수백, 수천 개의 개별 다이를 만드는 토대가 된다. 그런 다음 웨이퍼는 전 세계의 조립 및 테스트 현장으로 배송되며, 이곳에서 전기차부터 산업용 로봇, 태양 전지판 및 위성에 이르기까지 모든 유형의 전자 시스템에서 볼 수 있는 소형 반도체 칩 형태로 나누어진다.

이렇듯 핵심적인 제조 공정 단계를 거치는 동안 다이는 특정 포장, 재료 및 설계 요구 사항을 충족하도록 맞춤화된다. 조립된 후에는 품질 및 관련 산업 표준을 충족하기 위해 다시 엄격한 테스트를 거친다.

TI 제조 운영 담당 수석 부사장 모하메드 유누스(Mohammad Yunus) "내부 제조 역량을 확장하기 위한 투자는 포장, 제품 설계 및 기술 개발에 대한 사내 R&D 전문 지식과 결합되어 TI가 제품 포트폴리오 전반에 걸쳐 혁신과 확장할 수 있게 한다. 이러한 전문성의 조합을 통해 고객들이 TI에서 제공하는 수천 가지 제품, 포장 및 구성 옵션을 통해 자사 제품을 차별화할 수 있게 한다"고 말했다.

새로운 TI 쿠알라룸푸르 조립/테스트 시설 TIM2 와 새로운 TI 멜라카 조립/테스트 시설 TIEM2 의 렌더링

조립 및 테스트 풋프린트 확장

TI는 말레이시아 쿠알라룸푸르와 멜라카에서 두 개의 새로운 조립 및 테스트 시설을 추가하며 TI의 입지를 넓히고 있다고 발표했다. 이러한 새로운 투자와 더불어, 더욱 뛰어난 공급 관리 능력을 갖추기 위해 2030년까지 내부 조립 및 테스트 운영을 90% 이상으로 성장시키기 위한 TI의 계획을 뒷받침한다.

이러한 새로운 첨단 공장은 첨단 공장 자동화를 적용하여 매일 수억 개의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 칩을 조립하고 테스트하며, 모든 분야의 전자 제품에 들어갈 수 있도록 지원한다. 두 사이트 모두 2025년부터 첫 생산을 시작할 것으로 예상된다.

TI의 조립 및 테스트 제조 운영 담당 부사장인 요가나이두 시반차람(Yogannaidu Sivanchalam)은 "이러한 TI의 투자는 내부 제조 역량을 확장하여 늘어나는 반도체에 대한 수요를 지원하고, 더 원활하게 공급을 제공하기 위한 장기적인 전략의 일부"라며, “TI는 50년 이상 말레이시아에서 사업을 운영해 온 것을 자랑스럽게 생각하며, 이번에 백엔드 제조를 확장하기로 결정한 것은 TI의 미래에 중요한 역할을 할 말레이시아 팀의 재능과 성장하는 분위기를 반영한 것”이라고 말했다.

더 확신할 수 있는 공급 역량

TI는 매년 8만개 이상의 제품에 걸쳐 수천만 개의 아날로그 및 임베디드 프로세싱 반도체를 제조하여 전 세계 10만개 이상의 고객에게 제공하고 있다. TI는 전 세계 여러 사이트에서 85% 이상의 제품을 공급할 수 있어 더욱 유연하고, 비즈니스 연속성 및 품질 또한 보장할 수 있다.

제조 운영 및 프로세스를 내재화하므로써 TI 전반에 걸쳐 규모와 효율성을 활용하고, 고객이 필요로 하는 지정학적으로 신뢰할 수 있는 공급 역량을 제공한다. TI의 글로벌 제조 풋프린트는 전 세계 15개 사이트에 걸쳐 웨이퍼 팹 12, 조립 및 테스트 공장 7, 다수의 범프 및 프로브 시설을 포함하고 있다.

유누스는 "제조 프로세스 및 시설을 내재화하는 것은 TI가 가진 고유한 장점"이라며, "조립 및 테스트 작업에 투자하면 고객이 장기적으로 필요로 하는 공급 역량을 갖출 수 있다고 말했다.

(원문보기)

Anonymous