作者:德州儀器DLP®產品行銷工程師 Amber Scheurer
請試想您在行動裝置上觀看照片或影片的頻率。雖然許多人偏好小巧智慧型手機可放入口袋的便利性,但在追求更舒適的視覺體驗時,他們會轉而使用擁有更大顯示的平板電腦。
隨著 5G 興起,將高解析度內容串流到行動裝置會變得更容易且更普及。消費者期望使用更大型的顯示體驗這種廣泛使用的高畫質 (HD) 內容。投影是將小型裝置的畫面顯示於大尺寸螢幕的好方法。過去,設計人員必須選擇較低解析度的成像器,才能打造出外型最精巧的產品。然而,消費者希望以高畫質的影像分享圖片或從行動裝置觀看影片等的顯示應用,通常需要1080p解析度,如圖 1 所示。
圖 1:使用行動投影機或智慧型手機觀看超高畫質內容
藉由最新的 DLP® Pico 晶片組,即可將超高畫質投影機嵌入到行動裝置,以滿足高解析度要求並創造獨特的使用者體驗。DLP230NP晶片組具備 0.23 英吋 1080p 數位微型反射鏡元件 (DMD)。如圖 2 所示,DLPC3436控制器是市場上可提供 1080p 解析度的最小型微型顯示陣列 (根據TI 研究,截至2019年4月)。
圖 3 為投影如何實現多人同時體驗而不是單人觀看的兩個不同範例。例如,您可以考慮設計能夠將客戶行動裝置上的內容投影到牆面或桌面的產品,朋友之間便不需要為了分享內容而互相傳閱智慧型手機。您也可以運用投影技術,產生一個可以從房間內各處看到的影像,而非僅能在裝置前觀看,進而於智慧喇叭或智慧顯示產品達到差異化。
圖 3:行動投影機、智慧型手機和智慧顯示可實現多人同時觀看體驗
打造極輕便的 1080p 投影顯示
打造極輕便的 1080p 投影顯示有一些要求,包括極小的微型顯示、節省電源的高光學效率,以及滿足所需投影影像尺寸的充足亮度。
- 微型顯示的尺寸:主動陣列像素的大小是縮小終端產品尺寸的關鍵因素。光學裝置的尺寸和成本都需要與微顯示的對角線長度成比例,這使其成為影響整個產品體積的重要因素。在這種情況下,DLP230NP DMD 的對角線為23 英吋,相當適合尺寸受限的極輕便應用裝置。
- 光學效率:DLP230NP DMD 可達到最佳的光學效率 - 高達 25 流明/瓦。光學效率可用來衡量照明功率實際傳輸到螢幕的流明量,而且對於電池供電的行動配件產品而言,是相當重要的參數。如果系統效率不彰,則更多的功率將化為熱量損失,這會降低整體亮度功能,而且導致系統的熱管理面臨更多挑戰。
- 顯示亮度:另一個重要因素是投影機的亮度功能,因為更高的亮度可以達到更大的顯示尺寸。DLP230NP可以達到 200 流明以上。因此這相當適合在外以及在不斷變化的環境照明條件下使用的行動配件產品。
開始設計時需要進行的準備工作
DLP230NP晶片組由 0.23 英吋、DLP230NP 1080p DMD 和DLPC3436專用顯示控制器組成。根據所需的亮度和功率,該晶片組也可選用DLPA2000、DLPA2005或DLPA3000其中一個整合式電源管理IC (PMIC) / LED 照明驅動器。
圖 4 是 DLP230NP 的系統原理圖,說明了如何利用適當的光源和光學元件來配置晶片組的電子零組件以便打造投影影像。光學模組是含有DMD(基於LED的光源)、光學裝置和相關的機械結構的小巧組合。
圖 4:DLP230NP 晶片組的簡化應用圖
運用已量產的光學元件來加速設計
現成的光學模組可縮短設計時程,並且加速創新產品上市。TI 與許多光學引擎製造商合作,為開發人員提供已量產的光學引擎。
ACTS、深圳安華光電技術有限公司、迅達光電和揚明光學等製造商皆已經為DLP230NP晶片組開發光學模組。瀏覽光學引擎網站,瞭解更多DLP Pico 產品資訊。
結論
雖然電視或平板電腦無法放在口袋中,不過DLP230NP即將推出可帶來大螢幕體驗的產品。這款晶片組延續 DLP Pico 技術的發展,透過愈來愈精巧的外型優勢實現更高解析度的顯示。您現在可以將 DLP 產品組合中最小型、最經濟實惠的 1080p 晶片組與已量產的光學引擎進行搭配,藉以快速進入市場。您的客戶將攜帶 1080p 極輕便顯示到哪裡呢?
其他資源
- 下載 DLP230NP DMD 和DLPC3436控制器產品規格表。
- 閱讀部落格文章「使用 DLP Pico 產品設計小型行動投影和顯示應用」,深入瞭解23 英吋裝置系列。
- 查看DLPC3436的參考設計。
- 閱讀應用指南「TI DLP® 系統設計:亮度要求和權衡考量」,瞭解有關為特定應用選擇產品功能的更多資訊。
- 使用 TI DLP® Pico 顯示技術開始設計