作者:德州儀器Rogerio Almeida
可擴展性、可靠性、安全性和速度 — 這些是無線智慧泛在網絡 (Wi-SUNTM) 對於智慧城市和物聯網展現的優勢。不過,身為開發人員,您如何在軟體設計中最充分發揮這些優勢?
下列是選擇 Wi-SUN 架構前必須提出的 4 個重要問題。
問題 1:貴公司是否應該開發架構?
一群技術純熟的軟體工程師需要幾個月才能從頭開始製作達到最佳足跡並準備通過 Wi-SUN Alliance 認證的架構。這次投資會從貴公司的核心業務中抽離工程資源。其實應該尋找提供軟體開發套件 (SDK) 的公司,這組套件包括經過 Wi-SUN 戶外區域網路 (FAN) 1.0 認證的架構,以及對於北美洲、印度、新加坡、巴西和歐洲、中東地區和非洲頻帶通過認證的實體層 (800 MHz 和 900 MHz)。
________________________________________________________________________
以 Wi-SUN® Alliance 發起人成員的身分拓展產業連接性
________________________________________________________________________
問題 2:對於您的應用程式來說,最符合成本效益的選擇是什麼?
有兩個方面需要考量:記憶體大小和 SDK 成本。不要因為成本減少或可用的記憶體比應用程式所需的記憶體多而感到滿意。從擁有一系列裝置的供應商之中進行選擇,這些裝置提供各種記憶體大小,並提供僅支援 Sub-1 GHz 頻帶或多通訊協定的裝置。如果您需要擴大範圍,請尋找具有整合式功率放大器的裝置,這種裝置有助於您對於特定產品需求選擇最符合成本效益的解決方案。至於 SDK 成本,免費為適當的價格。
問題 3:您需要多大的彈性?
按照您將在架構上加入的應用程式所達到的大小,為網路處理器或單晶片解決方案選擇正確的架構,如圖 1 所示。對於電錶,CC1352P 可以做為處理所有通訊子系統的網路處理器,而且應用程式處理器可以執行 DLMS/COSEM 軟體和計量。或者,您也可以將 Wi-SUN 架構和應用程式結合到記憶體更大的 CC1352P7 等單一裝置中,並將計量留給專用微控制器 (MCU) 進行處理。
圖 1:智慧電錶路由器節點的架構選項
問題 4:有哪些設計工具可供使用?
絕佳的晶片和軟體需要一組絕佳的開發工具。下列是 TI 的一些選項。
SysConfig 有助於您為並非使用 800 和 900 MHz 頻帶以外的頻帶的地區開發 Wi-SUN 解決方案,因為在其中可以選擇不同的無線電頻率。這是用於配置引腳、周邊設備、無線電、子系統和其它元件的圖形化公用程式集合。SysConfig 有助於您以直覺的方式管理、揭露和解決衝突。
Code Composer StudioTM 軟體是整合式開發環境,支援 TI 無線 MCU 以及其它 MCU 和微處理器。Code Composer Studio 軟體包含用於嵌入式應用程式開發和除錯的一套工具。這套軟體包括優化的 C/C++ 編譯器、原始碼編輯器、專案建構環境、除錯器、分析器和許多其它功能。
單一使用者介面使用熟悉的工具和介面引導您完成應用程式開發流程的各個步驟。Code Composer Studio 軟體將 Eclipse 軟體框架的優勢與 TI 的進階嵌入式除錯功能相結合。
SmartRFTM 封包嗅探器是 PC 軟體應用程式,可以顯示和儲存由監聽射頻 (RF) 裝置擷取的無線電封包,並支援各種 RF 通訊協定。擷取裝置透過 USB 連接到您的 PC。封包嗅探器進行封包的過濾和解碼,並以便捷的方式顯示這些封包,例如 CC1352P 裝置的 Wireshark。
Wi-Sun FAN Spinel 命令行介面透過命令行介面公開在網路處理器模式中使用的 TI Wi-SUN FAN 架構上執行的配置和管理應用程式程式設計介面。這套工具主要適用於控制 TI Wi-SUN FAN 網路處理器執行個體的手動實驗,不適用於擴展到 TI Wi-SUN FAN 網路協同處理器裝置的生產級驅動程式軟體。
Wi-SUN FAN Spinel 工具提供:
- 在 TI SimpleLinkTM 裝置上執行 TI Wi-SUN FAN 網路協同處理器進行自動化測試和執行現場試驗的途徑。
- 建構 TI Wi-SUN FAN 架構的網路協同處理器適用的簡單除錯工具。
我們的 Wi-SUN 產品簡介和 Wi-SUN SDK,其中我們將詳細介紹我們的軟體架構並探究可供您使用的低成本開發工具。
圖 2 顯示來自 Wi-SUN 聯盟的產品證書。
WSA0272 – 德州儀器 CC13x2R/P WSA0260 – 德州儀器 CC13x2R/P
WSA0273 – 德州儀器 CC13x2R7/P7 WSA0261 – 德州儀器 CC13x2R7/P7
圖 2:Wi-SUN CertifiedTM 是產品認可標章,表示產品符合產業認可的一個或多個 Wi-SUN 聯盟設定檔所樹立的一致性和互通性標準。
解決這四個問題將有助於您節省開發成本,並透過更簡化的 IoT 應用程式設計週期加速上市。