作者:德州儀器Shreya Mandal
讓我們試想一下一種可以減少類比零組件數量並縮小電路板尺寸的設計。使用這種設計,您可以針對特定應用客製化功能,並優化其系統性能、功耗、尺寸和成本。其實,只要一個簡單的MSP430 MCU就可以滿足上述所有功能。讓我們一起探索MSP430 MCU在各種設計中可能會有怎樣的新應用。
豐富的類比功能
您可以使用MSP430 MCUs分流許多重要的系統級功能並降低設計複雜度。將MSP430 MCU視為內務處理型(或輔助)MCU意味著它可以處理多種系統級功能,例如輸入/輸出擴展、類比轉數位轉換器 (ADCs) 和LED控制,從而可減少電路板空間和設計成本。您可以在 MSP內務處理型MCUs培訓影片系列中,了解如何在各種應用中實現簡單的類比或數位功能。
低功耗建築自動化感測器設計
使用MSP430 MCU可以實現較小的印刷電路板佈局、可擴展的範圍感測和低雜訊且高效解析度採樣。因此很適合各種建築自動化應用,例如熱釋電紅外線感測器 (PIR)、煙霧探測器(如圖1)和恆溫器。
圖1:MSP430 MCU可在低功耗建築自動化應用中實現感測功能
市場上有多種類型的感測器,例如電化學感測器(氧氣、二氧化碳和一氧化碳),它們需要不同的訊號整合類型。MSP430 MCUs的超低功耗特點可以延長這些系統的電池續航時間。MSP430還具有整合可編程增益放大器 (PGAs) 及用於氣體檢測器的多工功能。此外,MSP430 MCU還有一個圖形用戶界面 (GUI),您可以在其中配置並連接比較器、PGAs和ADCs,以方便即時評估。
電容式觸控技術讓您的設計更智慧
從電梯按鈕到車載娛樂系統中的音量控制,再到智慧家居的中心顯示器和電子鎖鍵盤(如圖2),越來越多應用需要更快地響應使用者的觸控。這些應用皆受益於電容式觸控技術,因此技術具備較低的功耗以及良好的電磁相容性和抗噪性等優勢。
MSP430 MCU提供一個易於使用的生態系統使電容式觸控解決方案的設計變得簡單,該生態系統包括評估模組、軟體和具有程式碼生成功能的GUI,可以在原型設計到量產的整個設計過程中提供幫助。在CapTIvate技術指南中了解更多訊息。
圖 2:配備電容式觸摸技術的電子鎖觸摸螢幕
深入了解使用超音波感測技術的流量計
您的系統是否需要可以測量液體或氣體流速或檢測物體的設備?超音波感測MCU可實現水和氣體流量測量,或者使用超音波技術檢測房間內的物體。 MSP430 MCU具有獨特的波形捕獲技術,採用高速ADC和互相關(cross-correlation)方法,能夠以較低功耗實現高精度測量。利用我們的MSP Academy,打造您的下一個水流量測量系統、咖啡機或通風機;MSP Academy可讓超音波感測技術易於理解,並幫助您在一個小時內建立測試評估環境。
創造可靠的低功耗電源管理設計
電動自行車、電池組和電動工具需要高度可靠的電池管理解決方案,以確保更長的電池壽命。MSP430 MCU可以作為與電池監測器通訊的主控制器。了解如何透過我們的參考設計來打造更節能、更可靠的電源設計。
結論
從數位周邊設備(例如具有捕獲和比較功能的16位定時器、通用異步收發器、串行周邊設備接口和I2C)到類比周邊設備(例如10至12位連續逼近型寄存器ADC)、數位轉類比轉換器、運算放大器和LCD,MSP430 MCU系列提供廣泛且具成本效益的產品組合,可幫助解決日益增長的多樣化MCU設計挑戰。
借助MSP430 MCU豐富的生態系統,無論遇到什麼應用,都可以輕鬆評估MSP430 MCU並加速完成每個模組的設計。透過我們的分步驟培訓影片、GUI、LaunchPad開發套件和軟體示例,重新了解 MSP430 MCU。第一步就請您使用MSP430F42433 LaunchPad開發套件來研發和配置您的各種應用設計吧,只要透過簡單的MCU即可實現!