作者:德州儀器Paul Kundmueller 

「多功能」聽起來很棒,對吧?綜觀歷史,真正將「多功能」發揮得淋漓盡致的產品,莫過於瑞士刀。1891年問世的瑞士刀用途廣泛、體積輕巧、價格低廉,儼然成為一種經典。這項工具能滿足日常生活的多種需求,又方便隨身攜帶,實在無可挑剔。

 現在想像自己身處一間工廠,環顧四周,許多問題都可能發生,例如電源短路、電力中斷、電線錯接等。為了避免這些情況,你需要完善的系統保護,確保系統順暢運作、預防工廠停工。您的可編程邏輯控制器(PLC)或馬達驅動系統可能需要的保護功能包含:

  • 現場接線錯誤預防
  • 短路保護
  • 過壓保護
  • 突波抗擾
  • 反向電流阻斷
  • 浪湧電流控制

 您也許會想:有沒有一種多功能半導體元件,和瑞士刀一樣近乎萬用,不只能提供這些保護功能,而且設計尺寸輕巧、價格實惠,能滿足24V工廠自動化系統的需求?

 TI的eFuse正是專為電源保護設計的多功能解決方案。eFuse為60V積體電路,只靠單一零組件便能提供全方位的系統電源保護。除了支援寬廣的運作電壓範圍(4.5V至60V),適合工業級自動化應用,eFuse也具備高配置性,所有元件的保護功能皆可彈性調整,方便透過微調電阻或電容值(如電流限制或 )修改設計。

 在過去,您可能需要透過離散式解決方案保護系統,但有時可能導致設計體積笨重、效率低落,更壓縮電路板空間與功耗預算。相較之下,eFuse是尺寸精巧、功耗更低的一種選擇。圖一以24V、0.8A輸入功率的保護設計為例,比較離散式保護電路與整合式eFuse電路。兩者的功能性相同,但eFuse的體積縮小81%、效率則高出37%。

  

圖一:離散式與整合式eFuse體積比較

除了提供多重保護,eFuse的價格也很實惠,因此能應用於各種設計,有助降低組裝與整體物料的成本。

另外,採用離散式零組件時,經常需要因為生命週期終止而修改電路板布局。然而,TI eFuse產品生命週期長,符合工廠使用壽命長的自動化設計,能省去時常更換終產零件的麻煩。

 綜合以上,eFuse是一種精巧、應用彈性極高的解決方案,能保護您的24V輸入、避免PLC或馬達驅動系統發生各類常見故障。穩健的保護性能也有助維持系統運作,降低工廠停工風險,進而提高運作效率。

 參考資源

以下產品規格表說明60V eFuse提供的各種保護功能:

以下應用報告說明eFuse於工廠自動化系統中的應用:

 

Anonymous