作者:德州儀器 Atul Patel
物聯網(IoT)與工業物聯網(IIoT)已成為將工廠連線、讓傳統工廠更聰明、透過提升效率來獲利的同義詞。現在,工廠設備監控或控制其搭配設備(例如化學藥品儲存槽、馬達設備、滲漏偵測設備、火警偵測設備),已經越來越常見。IIoT的下一階段,要將工廠連接到工廠牆外。
那些在傳統工廠隔間外的工廠資產,越來越需要使用無線、電池驅動的感測器與控制器,才能用經濟且有效率的方式,整合這些資產成為控制工廠的基礎設施。為何無線、電池驅動的感測器與控制器是工廠突破既有限制所必需的呢?簡單來說,因為工廠也會與時俱進,有時歷經幾十年的變化,工廠的最初設計已經無法滿足許多新的感測與控制需求,因此需要電池驅動的感測器與控制器節點,才可以不受位置的限制、按照實際需求擺放。電池驅動的感測器與控制器節點也不需要特別為電源或通訊佈線,為通過廠房既有隔間省下了很大的麻煩和一筆大開銷。
為了讓電池驅動的感測器與控制器可以有效整合在工廠環境中,這些節點必需能夠長期穩定運作、不必頻繁更換電池。導入電池驅動的感測器與控制器,需要感測元件、低電壓處理器、無線通訊模組,以上全部都要在極度高效的電源之下運作。
符合這些要求的核心元件常常相容性不太好,例如,低電壓裝置的輸入/輸出(I/O)的電壓常常因運作模式不同而有所差異,低功率感測器I/O可能在運作中的電壓是1.8V,但深度睡眠模式中,會降到1V以下來延長電池壽命;同樣的,處理器和通訊模組的I/O電壓可能在運作中是2.5V,但低功率模式中會降到非常低的值。
要怎麼把這些遠距感測和控制的核心元件整合在一起、又能善用它們低功率的優勢呢?簡言之,就是使用低功率電壓位準轉換器裝置,像德州儀器的AXC電壓位準轉換器系列,不只支援低功率運作,更支援I/O電壓位準調低至 0.65V(從3.3V到0.65V)。AXC 電壓位準轉換器裝置,讓您得以在核心元件之間導入低功率準位轉換,讓SPI(Serial Peripheral Interface)、UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)、GPIO(general-purpose I/O)、以及幾乎所有推拉式介面,包含這些裝置超低功率模式下的低電壓I/O。AXC系列可以支援最低0.65V的電壓,讓無線、電池驅動的感測器與控制器應用可以進入省電模式,將I/O準位壓到1V以下。
AXC裝置可以接受1到8位元的位元計數,內建低位元計數單通道(SN74AXC1T45)、雙通道裝置(SN74AXC2T45、SN74AXC2T245),全包含在一個小型四方扁平無引線(QFN)封裝,易於使用在電路板空間有限的設計(IIoT的遠距感測與控制常是如此)。圖1所示為微處理器分別在運作中和睡眠模式下與感測器連接的範例,以及其運作模式。
圖1:微處理器分別在運作中和睡眠模式下與感測器連接
圖1中所示的連接類型常見於許多工業感測應用,例如工廠自動化中的通訊模組系統。像SN74AXC2T245之類的裝置,可以讓一個感測器和微處理器,在運作模式中採用高效率,而在睡眠或低功率模式中則最佳化其電源效率。SN74AXC2T245自身的功率消耗在運作模式和休眠模式都非常低。
AXC電壓位準轉換器系列,可以讓低電壓、低功率的IIoT遠端感測器與控制器節點突破廠房隔間的限制。
欲瞭解 AXC 電壓位準轉換器系列的詳情,請參考德州儀器電壓位準轉換器頁面。