運用下一代 BMS 進行無線傳輸可減少電動車內部沉重的網路佈線,
進而增加行駛距離與可靠性
作者:德州儀器
電動車雖然具備舒適的內裝與高雅的科技,但製造商在下方底盤盡可能地安裝了許多電池單元。電池單元越多代表充電容量越大,也意味著再次充電前可行駛的距離越長,是消費者主要訴求之一。
然而,每個電池單元都必須連接至監測器,將電池狀態重要資訊傳達給控制器,優化電池健康與效率。假定一個典型 EV 有近 100 個電池單元,就會有數英呎長的高負載銅纜形成體積龐大的電池管理佈線迷宮,吃掉寶貴的空間。這些纜線的重量對距離、可靠性、價格,甚至是功能安全來說,都是一大負擔。
透過具業界最佳網路可用性的先進無線通訊協定,我們的無線 BMS 解決方案讓汽車設計人員可移除笨重、昂貴且維護需求高的佈線,是業界首款支援系統級功能安全的晶片,為 EV 設計創造新商機
「就像玩樂高一樣」本公司專攻連接性的汽車產品行銷工程師 Daniel Torres 這麼說。「當您無需擔心線路時,便可尋找新的空間運用方式,甚至可混搭各種電池尺寸和類型」。
被忽略的重要元件
EV 車主或許不會對車輛的電池管理系統思考太多,但此系統其實是非常重要的元件,其會觀察所有電池單元中的電壓、電流和溫度。
電池汽車產品線經理 Ankush Gupta 表示:「最重要的是,BMS 可提升電動車的性能、可靠性和壽命。謹慎管理充電與其他電池操作特性,必要時從各電池單元取得更多功率,同時確保電池單元不會提前電量不足或受到損害。有線系統會妨礙 BMS 性能,無線系統則可將性能最佳化。省去使用通訊線路後,便可擁有更多空間、自由和靈活性,以先進電池能力來設計 EV。」Ankush 與 Daniel 表示,這樣的工程成果可直接幫助降低「行駛距離焦慮」或擔心電力耗盡等許多消費者遲遲未踏進省電且零排放 EV 的原因。
無線 BMS 的威力
採用無線傳輸方式也可解決一個電動車特有弱點:在密集佈線和固定佈線所用線束中發生潛在故障。
TI 動力系統工程師 Mark Ng 說:「線束和連接器都是暴露在震動、潮濕和其他問題下的機械元件,比電池本身更可能需要維修。」
採用無線 BMS 可消除此類問題,不僅為電動車業界解決最龐大的維修成本之一,也讓電池維修作業更簡單且更平價。無線傳輸的優點不只是增加車輛電池時間。
老化的 EV 電池通常會重新部署在資料中心的電池備用單元,或是太陽能或風力發電設施的能源儲存裝置,無線監控功能在此時仍能繼續發揮效用。
Daniel 說:「從工廠到倉庫到車輛再到移除後儲存,您必須監控整個電池單元使用壽命期間,每次有新情況時不用重新連接纜線,您可以無線方式讀取資料,電池只要放置在架上即可。」
工程設計挑戰
發展可充分發揮功用的無線 BMS 解決方案需要透過密切合作。TI 掌管 2.4 GHz 連線的業務線經理 Ramanuja Vedantham 表示:「相關要求會令人生畏。許多需求彼此衝突,需要經過很多腦力激盪來完整地思考整個電路設計流程。」
舉例來說,解決方案需具備高處理能力,在嚴苛且有雜訊的環境下,以 2 毫伏準確度和一千萬分之一封包錯誤率在幾毫秒內收集來自近百個電池單元的資料。晶片則需以低功率執行所有作業,避免在車輛停駐下監控熱管理時耗盡電池電力。
2.4-GHz 無線網路的即時可用性是無線 BMS 連接中的重要角色。您必須隨時可使用網路,才能在任何地方啟動 EV,並即時進行電池管理;此時我們專屬無線協定的可靠性與性能便可發揮作用。
Ram 表示:「概念是只要每次按下按鈕,網路即可連接至所有必要元件供您上路。這是我們全新無線協定在可靠性和性能表現優異的地方。我們的團隊努力研發能夠結合無縫融合先進無線技術功能的創新解決方案,以確保該協定的功能提供能夠解決系統要求的最佳性能、功率和功能。」
Ankush 說:「我們必須突破無線連接的限制,才能讓電池性能更上一層樓。」
第一個通過功能安全驗證的優勢
為進行團隊工作驗證,無線 BMS 解決方案成為第一個由領導功能安全評估機構 TÜV-SÜD 進行評估的概念,以符合高達 ASIL D 的功能安全標準。此概念也經過工業應用 SIL 3 評估。
Mark 指出:「客戶們在乎的是使用該晶片的系統安全且可靠,而TI 是第一個透過獨立驗證展現此成果的廠商。」
簡易實作
無線解決方案在實作上也較為簡單,因為執行時不需要太多佈線或重新配置。
「您可快速將其加入全新或現有車型,並可立即節省空間。」Ramanuja 說。因此,汽車客戶計畫在接下來幾年中,將無線 BMS 解決方案納入未來生產的車輛中,以驚人的速度在下一代車輛中採用此新技術。
對消費者來說,無線 BMS 系統代表 EV 成本降低、行駛距離增加還有可靠性,對環境也較友善。
Ramanuja 說:「運用專為此應用實例開發的全新無線連接協定,我們的無線 BMS 解決方案確實在 EV 產業的性能與安全上佔有領導地位,這代表汽車製造商可以前所未有的速度,將此技術帶給消費者。」
Daniel 補充說道「目前大多數民眾還無法負擔電動車,還有一些人則是擔心電力耗盡。無線 BMS 讓我們向多數人駕駛電動車的時代更貼近了一步。」
請到 TI.com/WBMS 進一步了解我們如何幫助汽車製造商設計實作出無線 BMS方案。
關於德州儀器(TI)
德州儀器(納斯達克股票代碼:TXN)為位居世界領導地位的全球半導體公司,致力於設計、製造、測試以及銷售類比和嵌入式半導體晶片,為工業、汽車、個人電子、通訊設備和企業系統等市場服務。打造更美好的世界是我們的願景,為此,我們以半導體技術為基礎,致力於創造更輕巧、更高效、更可靠及更具成本效益的產品解決方案,使半導體更加普及地被應用於各式電子產品中。推動半導體技術持續更上一層樓,是我們數十年來始終如一的信念。更多詳情,敬請瀏覽TI.com。