作者:德州儀器產品行銷工程師 Casey O'Grady
從照明至門鎖,居家環境連網程度越來越高 — 越來越多感測器、裝置和數據資料相繼出現。隨著科技持續演進,消費者希望能擴大監控、追蹤和感測的範圍,從溫度、照明乃至於動作。
由於人們對科技的依賴程度越來越高,一旦不在無線網路覆蓋範圍內而無法連網,或因網路過慢、安裝應用程式等等耗費時間,就更為沮喪。開發連網裝置的公司常使用各種無線網路協定,但這些協定各有特定範圍限制,可能不支援與其他裝置進行通訊。
為了協助裝置製造商拓展連網裝置的通訊範圍,提供更無縫順暢的使用體驗,TI 現已支援Amazon Sidewalk。Amazon Sidewalk可擴大低頻寬裝置的連網範圍,讓消費者更容易、方便連網,最終可將更多連網裝置納入同個生態系,使照明及門鎖等產品皆可共享同個網路,彼此通訊。Sidewalk 使居家環境內的裝置能輕鬆將連網範圍拓展至整個社區。
舉例而言,Sidewalk 可利用低資料傳輸率的Sub-1 Ghz 無線頻段(900 MHz)建立遠距、低功耗網路,使消費者的連網範圍能拓展至家中庭院,與其他連網裝置保持連線不中斷。此項功能可於多個情境中派上用場,例如庭院的水量感測器能提醒消費者為花圃澆水。擴大連網範圍能減緩斷線隱憂,拓展連網裝置的應用案例。
為補足 Sub-1 Ghz 通訊協定,Amazon Sidewalk 亦使用藍牙低功耗(Bluetooth® Low Energy)技術,提升居家環境的連網能力。
TI 裝置支援 Sidewalk 協定
TI 為支援 Amazon Sidewalk 提供一系列低功耗、多頻且支援不同安全功能的裝置,包括TI CC1352R 無線微控制器(MCU),可支援 Sub-1 GHz 頻段與藍牙低功耗;CC1352P 無線 MCU 則支援超過 20 dBm 的整合功率放大器(PA),可作為擴大連網範圍的解決方案;以及 CC2652P,為具備整合功率放大器的多協定 2.4GHz 無線 MCU。尋求單一頻段解決方案的開發人員可利用 CC1312R 900 MHz 無線 MCU,或 CC2642R 藍牙低功耗無線 MCU。這些裝置讓開發人員能打造運用 Sidewalk 協定的應用程式,並運用藍牙低功耗輕鬆執行或以無線傳輸進行韌體更新。TI 的 Sub-1 GHz 裝置提供低功率頻移鍵控(FSK,Frequency Shift Keying)調變技術,具備較高的頻譜效率,可實現高密度低成本應用。
開始使用您的Amazon Sidewalk網路
SimpleLink 多頻 CC1352R 無線 MCU LaunchPad SensorTag 套件(圖一)是支援 Sidewalk的開發套件,結合整合式環境與動作感測器,支援低功耗 Sub-1 GHz 與藍牙低功耗無線連網功能。利用此開發套件與 TI CC1352 軟體開發套件,可打造 Sub-1 GHz 或藍牙低功耗應用程式,未來即能以行動裝置應用程式利用藍牙低功耗技術載入 Sidewalk 畫面。
為掌握 Amazon Sidewalk 軟體開發套件上市最新消息,請於此處登記。登記需經審核,軟體上市時便會獲得通知。
圖1:TI LaunchPad SensorTag 套件
由於居家環境中連網節點日漸增加,範圍甚至拓展至家門以外,因此,打造可靠的遠距網路的能力成為關鍵。遠距連網能力可提升我們蒐集感測器資料的能力,且能監控更多裝置,並打造更為智慧的產品。您接下來想要連接什麼裝置呢?
其他資源
- 關於 Amazon Sidewalk 詳情。
- 開始使用 TI Amazon Sidewalk 開發工具套件 (AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT)
- 探索SimpleLink CC13x2/CC26x2 軟體開發套件。
- 瞭解更多 Sub-1 GHz 優點,請參考 TI 培訓影片「連網:為何選擇Sub-1 GHz?」或聆聽 Podcast。