作者: 德州儀器 Gavin Bakshi27
經典的類比訊號鏈,是由「輸入」、「處理」和「輸出」所組成。「輸入」由類比轉數位轉換器 (ADC) 或比較器接收,內建控制軟體的微控制器 (MCU) 則負責「處理」,最後是數位類比轉換器 (DAC) 或脈衝寬度調變 (PWM) 產生類比「輸出」。
本文將介紹一種新型設備:智慧類比前端(AFE),能將整個類比控制迴路整合到單一裝置,提供像是 I2C 、 SPI 或直接輸入輸出 (介面的標準協議),用於配置設定並控制類比前端。
智慧類比前端無需負擔額外的開發、維護和認證,就能做到感測、處理和控制。除了能在斷電時高阻抗輸出,智慧類比前端也能將通道配置為類比轉數位轉換器(ADC)輸入或數位類比轉換器(DAC)輸出,具有支持查找表引用和閉合迴路控制的可編程邏輯,從而有助於簡化設計。
圖 1 為德州儀器 AFE539A4 智慧類比前端的方塊圖,包括多個介面(I2C、串行外設介面和通用輸入/輸出 [GPIO]); 非揮發性記憶體(NVM); 類比轉數位轉換器(ADC)和比較器輸入的控制邏輯,以及電壓和電流輸出的數位類比轉換器(DAC)和脈衝寬度調變(PWM)輸出。類比前端在 3 毫米 x 3 毫米的封裝中包含所有這些功能。
圖 1 :AFE539A4 智慧類比前端的功能方塊圖
閉合迴路控制
作為閉合迴路控制的單晶片選項,智慧類比前端在熱電致冷器(TEC)、多斜率熱折返和電磁閥控制等相關應用表現良好。在增加可互換的 DAC/ADC 通道並納入非揮發性記憶體(NVM)之後,智慧類比前端可以為各種系統提供感測輸入、判讀、以及有控制的類比輸出。如圖 2 所示的熱電致冷器(TEC)控制迴路,用於雷射二極管冷卻(laser diode cooling)、可攜式製冷和電子元件冷卻。比例積分 (PI) 控制迴路能幫助熱電致冷器(TEC)元件維持穩定溫度,透過 H 橋驅動器的脈衝寬度調變(PWM)或升壓轉換器的連續輸出,從 6 V 驅動到 12 V。
智慧類比前端可以驅動數位針腳的 PWM 輸出或 DAC 的電壓輸出。電壓輸出還可以調整升壓轉換器的輸出。另外,電流感測放大器監控熱電致冷器(TEC)電流。智慧類比前端整合了所有這些功能,並藉著選擇適合的驅動程式,持續與所有熱電致冷器 TEC 元件介面保持要素法(building-block approach)。 PI 控制提供了配置設定點、比例和積分增益以及電流限制的選項。
圖 2:智慧類比前端作為閉合迴路的半導體製冷控制器
電磁閥控制與熱電致冷器(TEC)控制類似,然而除了 PI 控制之外,電磁閥控制還需要如圖 4 所示的峰值保持(peak-and-hold)控制。保持模式涉及 PI 控制方式。智慧類比前端的 PWM 輸出,對電磁閥驅動器來說則是輸入,用於提高效率和診斷檢查。更多詳細訊息可參考以下圖 3。智慧類比前端透過 GPIO 輸入來啟動和停止峰值保持控制。
圖 3:使用智慧類比前端進行電磁閥控制
圖 4:峰值保持控制
故障管理
智慧類比前端支持基於查找表的感測和控制功能,用於多斜率熱折返、隨溫度轉變的偏壓和故障管理。例如多坡度熱折返會用在汽車尾燈,同時提供效能和熱保護。多區段可編程且基於斜率的輸出控制方式,則提供不同溫度下一致的光束流通量輸出,當溫度接近安全運轉限制時降低 LED 電流,如圖 5 和圖 6 所示。
圖 5:智慧類比前端熱折返電路
圖 6:多斜率熱折返曲線 LED 溫度 vs. LED 電流
產生任意波形
針對測試、汽車和通訊應用中的某些設計,智慧類比前端可以帶來的另一個好處就是產生任意波形。透過智慧類比前端編程,有可能可以產出許多自定波形(例如鋸齒波、三角波或方波)並調整其頻率。此外,智慧類比前端可以依據輸入進行直流或頻率的調整,基於感測輸入改變,動態回應波型。
結論
德州儀器的智慧類比前端系列,為閉合迴路控制提供了單一裝置的解決方案。智慧類比前端將整個訊號鏈的全部功能整合到單一裝置,並提供 ADC 輸入、NVM、DAC 和 PWM 輸出,以及多種介面選擇。
更多資源
- 觀看搭配本文的行銷影片 “What is a smart AFE?” 更進一步了解德州儀器的 智慧類比前端。
- 如需更近一步了解類似科技,請閱讀我們的科技文章,“What is a smart DAC?”