; ; USB-IF Vendor Info File Generator, Version 1.2.5.0 ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Intro tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; $VIF_Specification: "Revision 1.40, Version 1.0" $VIF_Producer: "USB-IF Vendor Info File Generator, Version 1.2.5.0" $Vendor_Name: "TI" $Model_Part_Number: "TPS65988DH" $Product_Revision: "1" $TID: "1" VIF_Product_Type: 0 ; Port $Port_Label: "0" ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; VIF Product tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Connector_Type: 2 ; USB Type-C™ USB_PD_Support: YES PD_Port_Type: 4 ; DRP Captive_Cable: NO Type_C_State_Machine: 2 ; DRP Port_Battery_Powered: NO BC_1_2_Support: 0 ; None ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; General PD Settings tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PD_Specification_Revision: 2 ; Revision 3.0 SOP_Capable: YES SOP_P_Capable: YES SOP_PP_Capable: YES SOP_P_Debug_Capable: NO SOP_PP_Debug_Capable: NO Security_Msgs_Supported_SOP: NO Manufacturer_Info_Supported_Port: NO Num_Fixed_Batteries: 0 Num_Swappable_Battery_Slots: 0 USB_Comms_Capable: YES DR_Swap_To_DFP_Supported: YES DR_Swap_To_UFP_Supported: YES Unconstrained_Power: NO VCONN_Swap_To_On_Supported: YES VCONN_Swap_To_Off_Supported: YES Responds_To_Discov_SOP_UFP: YES Responds_To_Discov_SOP_DFP: YES Attempts_Discov_SOP: YES Chunking_Implemented_SOP: YES Unchunked_Extended_Messages_Supported: YES ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; USB Type-C tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Type_C_Implements_Try_SRC: NO Type_C_Implements_Try_SNK: NO RP_Value: 2 ; 3A Type_C_Is_VCONN_Powered_Accessory: NO Type_C_Is_Debug_Target_SRC: NO Type_C_Is_Debug_Target_SNK: NO Type_C_Can_Act_As_Host: YES Type_C_Can_Act_As_Device: NO Type_C_Is_Alt_Mode_Controller: YES Type_C_Power_Source: 0 ; Externally Powered Type_C_Port_On_Hub: NO Type_C_Supports_Audio_Accessory: NO Type_C_Sources_VCONN: YES ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Product Power tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Product_Total_Source_Power_mW: 30000 ; (30000 mW) Port_Source_Power_Type: 0 ; Assured ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; USB Host tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Host_Speed: 4 ; USB 3.2 Gen 2x2 Host_Contains_Captive_Retimer: NO Host_Truncates_DP_For_tDHPResponse: NO Host_Is_Embedded: NO Host_Suspend_Supported: YES Is_DFP_On_Hub: NO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Source tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PD_Power_As_Source: 15000 ; (15000 mW) USB_Suspend_May_Be_Cleared: NO Sends_Pings: NO PD_OC_Protection: YES PD_OCP_Method: 0 ; Over-Current Response Num_Src_PDOs: 1 Src_PDO_Supply_Type1: 0 ; Fixed Src_PDO_Peak_Current1: 0 ; 100% IOC Src_PDO_Voltage1: 100 ; (5000 mV) Src_PDO_Max_Current1: 300 ; (3000 mA) Src_PD_OCP_OC_Debounce1: 100 ; (100 mS) Src_PD_OCP_OC_Threshold1: 350 ; (3500 mA) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Sink tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; PD_Power_As_Sink: 100000 ; (100000 mW) No_USB_Suspend_May_Be_Set: NO GiveBack_May_Be_Set: NO Higher_Capability_Set: YES FR_Swap_Reqd_Type_C_Current_As_Initial_Source: 3 ; 3A @ 5V Num_Snk_PDOs: 4 Snk_PDO_Supply_Type1: 0 ; Fixed Snk_PDO_Voltage1: 100 ; (5000 mV) Snk_PDO_Op_Current1: 300 ; (3000 mA) Snk_PDO_Supply_Type2: 0 ; Fixed Snk_PDO_Voltage2: 180 ; (9000 mV) Snk_PDO_Op_Current2: 300 ; (3000 mA) Snk_PDO_Supply_Type3: 0 ; Fixed Snk_PDO_Voltage3: 300 ; (15000 mV) Snk_PDO_Op_Current3: 300 ; (3000 mA) Snk_PDO_Supply_Type4: 0 ; Fixed Snk_PDO_Voltage4: 400 ; (20000 mV) Snk_PDO_Op_Current4: 300 ; (3000 mA) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Dual Role tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Accepts_PR_Swap_As_Src: YES Accepts_PR_Swap_As_Snk: YES Requests_PR_Swap_As_Src: NO Requests_PR_Swap_As_Snk: NO FR_Swap_Supported_As_Initial_Sink: YES ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; SOP Discovery - Part One tab ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; XID_SOP: 1234 Data_Capable_As_USB_Host_SOP: YES Data_Capable_As_USB_Device_SOP: NO Product_Type_UFP_SOP: 0 ; Undefined Product_Type_DFP_SOP: 4 ; Alternate Mode Controller (AMC) Modal_Operation_Supported_SOP: NO USB_VID_SOP: 0x0451 PID_SOP: 0x0000 bcdDevice_SOP: 0x0800