################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
################################################################################

SHELL = cmd.exe

# Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables 
CMD_SRCS += \
../2838x_FLASH_lnk_cpu1.cmd 

LIB_SRCS += \
C:/ti/c2000/C2000Ware_3_02_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib 

C_SRCS += \
../can_ex5_transmit_receive.c 

C_DEPS += \
./can_ex5_transmit_receive.d 

OBJS += \
./can_ex5_transmit_receive.obj 

OBJS__QUOTED += \
"can_ex5_transmit_receive.obj" 

C_DEPS__QUOTED += \
"can_ex5_transmit_receive.d" 

C_SRCS__QUOTED += \
"../can_ex5_transmit_receive.c"