################################################################################
# Automatically-generated file. Do not edit!
################################################################################

SHELL = cmd.exe

# Add inputs and outputs from these tool invocations to the build variables 
CMD_SRCS += \
../2838x_FLASH_lnk_cm.cmd 

LIB_SRCS += \
C:/ti/c2000/C2000Ware_3_02_00_00/driverlib/f2838x/driverlib_cm/ccs/Debug/driverlib_cm.lib 

C_SRCS += \
../can_ex4_transmit_receive.c \
../startup_cm.c 

C_DEPS += \
./can_ex4_transmit_receive.d \
./startup_cm.d 

OBJS += \
./can_ex4_transmit_receive.obj \
./startup_cm.obj 

OBJS__QUOTED += \
"can_ex4_transmit_receive.obj" \
"startup_cm.obj" 

C_DEPS__QUOTED += \
"can_ex4_transmit_receive.d" \
"startup_cm.d" 

C_SRCS__QUOTED += \
"../can_ex4_transmit_receive.c" \
"../startup_cm.c"