|
MotorWare f2806x Module API Documentation
|
#include "sw/modules/types/src/types.h"Go to the source code of this file.
Macros | |
| #define | TABLE_SIZE_DIVTWOPI 20.37183271576; |
| #define | TWOPIDDIV_TABLE_SIZE 0.04908738521234; |
| #define | TABLE_SIZE 64 |
| #define | TABLE_SIZE_M_1 TABLE_SIZE-1 |
| #define | PI 3.141592653589 |
Functions | |
| float_t | CLAacos (float_t fVal) |
| float_t | CLAacos_spc (float_t fVal) |
| float_t | CLAasin (float_t fVal) |
| float_t | CLAatan (float_t fVal) |
| float_t | CLAatan2 (float_t fVal1, float_t fVal2) |
| float_t | CLAatan2PU (float_t fVal1, float_t fVal2) |
| float_t | CLAcos (float_t fAngleRad) |
| float_t | CLAcosPU (float_t fAngleRadPU) |
| float_t | CLAdiv (float_t fNum, float_t fDen) |
| float_t | CLAexp (float_t fVal) |
| float_t | CLAexp10 (float_t fVal) |
| float_t | CLAexp2 (float_t fNum, float_t fDen) |
| float_t | CLAisqrt (float_t fVal) |
| float_t | CLAln (float_t fVal) |
| float_t | CLAlog10 (float_t fVal) |
| float_t | CLAsin (float_t fAngleRad) |
| float_t | CLAsinPU (float_t fAngleRadPU) |
| float_t | CLAsqrt (float_t fVal) |
| #define TABLE_SIZE_M_1 TABLE_SIZE-1 |
| unsigned int _cla_scratchpad_end |
| unsigned int _cla_scratchpad_start |
| float_t CLAacosinHalfPITable[2] |
| float_t CLAacosinTable[192] |
| float_t* CLAacosinTableEnd |
| float_t CLAasinHalfPITable[2] |
| float_t CLAasinTable[195] |
| float_t* CLAasinTableEnd |
| float_t CLAatan2HalfPITable[2] |
| float_t CLAatan2Table[195] |
| float_t* CLAatan2TableEnd |
| float_t CLABIAS |
| float_t CLAcosTable[129] |
| float_t* CLAcosTableEnd |
| float_t CLAExpTable[89] |
| float_t* CLAExpTableEnd |
| float_t CLAINV1 |
| float_t CLAINV2 |
| float_t* CLAINV2PI |
| float_t CLAINV3 |
| float_t CLAINV4 |
| float_t CLAINV5 |
| float_t CLAINV6 |
| float_t CLAINV7 |
| long CLALN_TABLE_MASK1 |
| long CLALN_TABLE_MASK2 |
| float_t CLALnTable[99] |
| float_t* CLALnTableEnd |
| float_t CLALNV10 |
| float_t CLALNV2 |
| float_t CLALNVe |
| float_t CLALOG10 |
| float_t CLAsincosTable[161] |
| float_t CLAsincosTable_Coef0 |
| float_t CLAsincosTable_Coef1 |
| float_t CLAsincosTable_Coef1_pos |
| float_t CLAsincosTable_Coef2 |
| float_t CLAsincosTable_Coef3 |
| float_t CLAsincosTable_Coef3_neg |
| float_t* CLAsincosTable_Cos0 |
| float_t* CLAsincosTable_Sin0 |
| float_t CLAsincosTable_TABLE_MASK |
| float_t CLAsincosTable_TABLE_SIZE |
| float_t CLAsincosTable_TABLE_SIZEDivTwoPi |
| float_t CLAsincosTable_TwoPiDivTABLE_SIZE |
| float_t* CLAsincosTableEnd |
| float_t CLAsinTable[128] |
| float_t* CLAsinTableEnd |
1.8.9.1