;-------------------------------------------------------- ;Verify Existing Firmware Version ;-------------------------------------------------------- W: AA 00 01 00 C: AA 00 26 04 W: AA 00 02 00 C: AA 00 02 02 ;-------------------------------------------------------- ;SET_CFGUPDATE ;-------------------------------------------------------- W: AA 00 13 00 X: 1100 ;-------------------------------------------------------- ;Data Block ;-------------------------------------------------------- W: AA 3E 02 00 X: 10 W: AA 40 02 26 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W: AA 60 A5 X: 10 W: AA 3E 02 00 X: 10 C: AA 60 A5 W: AA 3E 24 00 X: 10 W: AA 40 00 19 28 63 5F FF 62 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W: AA 60 69 X: 10 W: AA 3E 24 00 X: 10 C: AA 60 69 W: AA 3E 31 00 X: 10 W: AA 40 0A 0F 02 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W: AA 60 DF X: 10 W: AA 3E 31 00 X: 10 C: AA 60 DF W: AA 3E 40 00 X: 10 W: AA 40 64 78 0F 82 23 04 00 14 04 00 09 04 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W: AA 60 20 X: 10 W: AA 3E 40 00 X: 10 C: AA 60 20 W: AA 3E 44 00 X: 10 W: AA 40 00 32 01 C2 30 00 03 08 98 01 00 3C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W: AA 60 F9 X: 10 W: AA 3E 44 00 X: 10 C: AA 60 F9 W: AA 3E 50 00 X: 10 W: AA 40 01 F4 00 1E C8 14 08 00 3C 0E 10 00 0A 46 05 14 05 0F 03 20 7F FF 00 F0 46 50 18 01 90 00 64 19 W: AA 60 E4 X: 10 W: AA 3E 50 00 X: 10 C: AA 60 E4 W: AA 3E 50 01 X: 10 W: AA 40 DC 5C 60 00 7D 00 04 03 19 25 0F 14 0A 78 60 28 01 F4 00 00 00 00 43 80 04 01 14 00 08 0B B8 01 W: AA 60 DB X: 10 W: AA 3E 50 01 X: 10 C: AA 60 DB W: AA 3E 50 02 X: 10 W: AA 40 2C 0A 01 0A 00 00 00 C8 00 64 02 00 00 00 00 07 D0 0A 03 5A 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W: AA 60 3E X: 10 W: AA 3E 50 02 X: 10 C: AA 60 3E W: AA 3E 51 00 X: 10 W: AA 40 01 F4 00 64 02 BC 00 3C 3C 01 B3 B3 01 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W: AA 60 78 X: 10 W: AA 3E 51 00 X: 10 C: AA 60 78 W: AA 3E 52 00 X: 10 W: AA 40 7F FF 00 00 00 81 17 70 08 AC 0D AC 00 C8 00 32 00 14 03 E8 01 07 D0 00 0A FF E2 FF E3 00 02 00 W: AA 60 6C X: 10 W: AA 3E 52 00 X: 10 C: AA 60 6C W: AA 3E 53 00 X: 10 W: AA 40 35 50 10 C2 C0 C9 E7 E2 F2 E6 E9 E3 E3 E5 E5 E7 E5 EC DF E0 DC DC E9 E9 F0 F0 F3 F5 F5 F7 F3 F0 W: AA 60 6D X: 10 W: AA 3E 53 00 X: 10 C: AA 60 6D W: AA 3E 53 01 X: 10 W: AA 40 EE E5 E6 D5 E8 EB F0 E4 E9 D6 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W: AA 60 8B X: 10 W: AA 3E 53 01 X: 10 C: AA 60 8B W: AA 3E 54 00 X: 10 W: AA 40 F7 50 05 1E 10 08 08 00 02 FB 01 00 00 00 03 02 F5 06 F3 0E 10 00 04 FA FF 02 F4 F8 F5 05 F6 F6 W: AA 60 95 X: 10 W: AA 3E 54 00 X: 10 C: AA 60 95 W: AA 3E 54 01 X: 10 W: AA 40 03 F7 20 01 10 F9 D9 9B DD 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W: AA 60 09 X: 10 W: AA 3E 54 01 X: 10 C: AA 60 09 W: AA 3E 55 00 X: 10 W: AA 40 FF 83 03 06 06 0C 0D 01 01 0D FF FD 02 04 D9 19 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W: AA 60 0F X: 10 W: AA 3E 55 00 X: 10 C: AA 60 0F W: AA 3E 6C 00 X: 10 W: AA 40 FE 9B 03 00 05 01 FD 0A FD F5 F9 F6 07 15 1F A0 E5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W: AA 60 B5 X: 10 W: AA 3E 6C 00 X: 10 C: AA 60 B5 W: AA 3E 59 00 X: 10 W: AA 40 00 2A 00 23 00 21 00 28 00 1B 00 18 00 1B 00 17 00 14 00 14 00 1F 00 3E 00 AA 00 73 00 78 00 00 W: AA 60 EA X: 10 W: AA 3E 59 00 X: 10 C: AA 60 EA W: AA 3E 6D 00 X: 10 W: AA 40 07 70 0E 73 0E 73 10 C2 10 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W: AA 60 14 X: 10 W: AA 3E 6D 00 X: 10 C: AA 60 14 W: AA 3E 70 00 X: 10 W: AA 40 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 W: AA 60 FF X: 10 W: AA 3E 70 00 X: 10 C: AA 60 FF ;-------------------------------------------------------- ;Exit CFGUPDATE ;-------------------------------------------------------- W: AA 00 00 00 W: AA 00 42 00 X: 3000