Before USB port is compromised and VAC1 Inactive & VAC2 active 0x 0 Register : 0x c 0x 1 Register : 0x348 0x 3 Register : 0x064 0x 5 Register : 0xbe 0x 6 Register : 0x12c 0x 8 Register : 0xca 0x 9 Register : 0x 3 0x a Register : 0x63 0x b Register : 0x0dc 0x d Register : 0x4b 0x e Register : 0x3d 0x f Register : 0xa2 0x10 Register : 0x80 0x11 Register : 0x40 0x12 Register : 0x 0 0x13 Register : 0x81 0x14 Register : 0x1e 0x15 Register : 0xaa 0x16 Register : 0xc0 0x17 Register : 0x7a 0x18 Register : 0x54 0x19 Register : 0x 1 0x1a Register : 0x2c 0x1b Register : 0x d 0x1c Register : 0x70 0x1d Register : 0x 1 0x1e Register : 0xc0 0x1f Register : 0x 0 0x20 Register : 0x 0 0x21 Register : 0x 0 0x22 Register : 0x 0 0x23 Register : 0x80 0x24 Register : 0x 0 0x25 Register : 0x 0 0x26 Register : 0x 0 0x27 Register : 0x 0 0x28 Register : 0x 0 0x29 Register : 0x 0 0x2a Register : 0x 0 0x2b Register : 0x 0 0x2c Register : 0x 0 0x2d Register : 0x 0 0x2e Register : 0x80 0x2f Register : 0x 0 0x30 Register : 0x 0 0x31 Register : 0x231 0x33 Register : 0x425 0x35 Register : 0x4b2c 0x37 Register : 0x0f 0x39 Register : 0x4b3a 0x3b Register : 0x206c 0x3d Register : 0x20d7 0x3f Register : 0x214 0x41 Register : 0x047 0x43 Register : 0x113 0x45 Register : 0x16d 0x47 Register : 0x 0 0x48 Register : 0x19