[15] : - 08:18:02.361 -Type : 0x01 (Command) -OpCode : 0xFC1D (HCIExt_ResetSystemCmd) -Data Length : 0x01 (1) byte(s) Type : 0x00 (0) (Chip Reset) Dump(Tx): 0000:01 1D FC 01 00 ..... -------------------------------------------------------------------- [16] : - 08:18:02.389 -Type : 0x04 (Event) -EventCode : 0x00FF (HCI_LE_ExtEvent) -Data Length : 0x05 (5) bytes(s) Event : 0x041D (1053) (HCIExt_ResetSystemCmdDone) Status : 0x00 (0) (SUCCESS) CmdOpCode : 0xFC1D (HCIExt_ResetSystemCmd) Dump(Rx): 0000:04 FF 05 1D 04 00 1D FC ........ -------------------------------------------------------------------- [17] : - 08:18:56.811 -Type : 0x01 (Command) -OpCode : 0xFE00 (GAP_DeviceInit) -Data Length : 0x08 (8) byte(s) ProfileRole : 0x04 (4) ( Peripheral) AddrMode : 0x00 (0) (ADDRMODE_PUBLIC) RandomAddr : 00:00:00:00:00:00 Dump(Tx): 0000:01 00 FE 08 04 00 00 00 00 00 00 00 ............ -------------------------------------------------------------------- [18] : - 08:18:56.849 -Type : 0x04 (Event) -EventCode : 0x00FF (HCI_LE_ExtEvent) -Data Length : 0x06 (6) bytes(s) Event : 0x067F (1663) (GAP_HCI_ExtentionCommandStatus) Status : 0x00 (0) (SUCCESS) OpCode : 0xFE00 (GAP_DeviceInit) DataLength : 0x00 (0) Dump(Rx): 0000:04 FF 06 7F 06 00 00 FE 00 ......... -------------------------------------------------------------------- [19] : - 08:18:56.864 -Type : 0x04 (Event) -EventCode : 0x00FF (HCI_LE_ExtEvent) -Data Length : 0x2C (44) bytes(s) Event : 0x0600 (1536) (GAP_DeviceInitDone) Status : 0x00 (0) (SUCCESS) DevAddr : 10:CA:BF:79:DC:69 DataPktLen : 0x00FF (255) NumDataPkts : 0x05 (5) IRK : 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00 CSRK : DC:1B:E1:F6:40:B2:58:D3:C3:A9:EA:C0:B6:05:30:F3 Dump(Rx): 0000:04 FF 2C 00 06 00 69 DC 79 BF CA 10 FF 00 05 00 ..,...i.y....... 0010:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC ................ 0020:1B E1 F6 40 B2 58 D3 C3 A9 EA C0 B6 05 30 F3 ...@.X.......0. -------------------------------------------------------------------- [20] : - 08:20:46.476 -Type : 0x01 (Command) -OpCode : 0xFE3E (GapAdv_create) -Data Length : 0x15 (21) byte(s) Properties : 0x0000 (0) ( AdvEventProps Bit Mask Is Not Set) IntervalMin : 0x0000A0 (160) IntervalMax : 0x0000A0 (160) PrimaryChMap : 0x07 (7) ( GAP_ADV_CHAN_37 GAP_ADV_CHAN_38 GAP_ADV_CHAN_39) PeerAddrType : 0x00 (0) (PEER_ADDRTYPE_PUBLIC_OR_PUBLIC_ID) PeerAddress : 00:00:00:00:00:00 FilterPolicy : 0x00 (0) ( AdvFilterPolicy Bit Mask Is Not Set) TxPower : 0x7F (127) PrimaryPHY : 0x01 (1) (GAP_ADV_PRIM_PHY_1_MBPS) SecondaryPHY : 0x01 (1) (GAP_ADV_SEC_PHY_1_MBPS) SID : 0x00 (0) Dump(Tx): 0000:01 3E FE 15 00 00 A0 00 00 A0 00 00 07 00 00 00 .>.............. 0010:00 00 00 00 00 7F 01 01 00 ......... -------------------------------------------------------------------- [21] : - 08:20:46.506 -Type : 0x04 (Event) -EventCode : 0x00FF (HCI_LE_ExtEvent) -Data Length : 0x07 (7) bytes(s) Event : 0x067F (1663) (GAP_HCI_ExtentionCommandStatus) Status : 0x02 (2) (INVALIDPARAMETER) OpCode : 0xFE3E (GapAdv_create) DataLength : 0x01 (1) Handle : 0x00 (0) Dump(Rx): 0000:04 FF 07 7F 06 02 3E FE 01 00 ......>... -------------------------------------------------------------------- [22] : - 08:22:16.220 -Type : 0x01 (Command) -OpCode : 0xFE3F (GapAdv_enable) -Data Length : 0x04 (4) byte(s) Handle : 0x00 (0) EnableOptions : 0x00 (0) (GAP_ADV_ENABLE_OPTIONS_USE_MAX) DurationMaxEvnt: 0x0000 (0) Dump(Tx): 0000:01 3F FE 04 00 00 00 00 .?...... -------------------------------------------------------------------- [23] : - 08:22:16.245 -Type : 0x04 (Event) -EventCode : 0x00FF (HCI_LE_ExtEvent) -Data Length : 0x06 (6) bytes(s) Event : 0x067F (1663) (GAP_HCI_ExtentionCommandStatus) Status : 0x34 (52) (bleGAPNotFound) OpCode : 0xFE3F (GapAdv_enable) DataLength : 0x00 (0) Dump(Rx): 0000:04 FF 06 7F 06 34 3F FE 00 .....4?.. --------------------------------------------------------------------