[ 16.507262] reg 0x0 0x0 [ 16.510223] reg 0x1 0xff [ 16.512868] reg 0x2 0x81 [ 16.515501] reg 0x3 0x0 [ 16.518029] reg 0x4 0x0 [ 16.520577] reg 0x5 0x5 [ 16.523120] reg 0x6 0x0 [ 16.525648] reg 0x7 0x0 [ 16.528194] reg 0x8 0x21 [ 16.530811] reg 0x9 0x0 [ 16.533356] reg 0xa 0x0 [ 16.535896] reg 0xb 0x0 [ 16.538423] reg 0xc 0x2 [ 16.540965] reg 0xd 0x4 [ 16.543504] reg 0xe 0x3 [ 16.546032] reg 0xf 0x4 [ 16.548575] reg 0x10 0x5 [ 16.551199] reg 0x11 0x6 [ 16.553814] reg 0x12 0x7 [ 16.556445] reg 0x13 0x81 [ 16.559156] reg 0x14 0x48 [ 16.562248] reg 0x15 0xff [ 16.564984] reg 0x16 0x10 [ 16.567748] reg 0x17 0x0 [ 16.570364] reg 0x18 0x0 [ 16.573004] reg 0x19 0x0 [ 16.575635] reg 0x1a 0x0 [ 16.578250] reg 0x1b 0x0 [ 16.580882] reg 0x1c 0x0 [ 16.583511] reg 0x1d 0x0 [ 16.586126] reg 0x1e 0x0 [ 16.588757] reg 0x1f 0x40 [ 16.591472] reg 0x20 0x0 [ 16.594087] reg 0x21 0xa0 [ 16.596803] reg 0x22 0x0 [ 16.599434] reg 0x23 0x0 [ 16.602048] reg 0x24 0x0 [ 16.604678] reg 0x25 0x0 [ 16.607309] reg 0x26 0x0 [ 16.609924] reg 0x27 0x0 [ 16.612554] reg 0x28 0x0 [ 16.615183] reg 0x29 0x0 [ 16.617798] reg 0x2a 0x0 [ 16.620427] reg 0x2b 0x0 [ 16.623055] reg 0x2c 0x0 [ 16.625669] reg 0x2d 0x0 [ 16.628310] reg 0x2e 0x0 [ 16.630926] reg 0x2f 0x0 [ 16.633561] reg 0x30 0x0 [ 16.636190] reg 0x31 0x0 [ 16.638805] reg 0x32 0x0 [ 16.641437] reg 0x33 0xff [ 16.644152] reg 0x34 0x0 [ 16.646766] reg 0x35 0x0 [ 16.649398] reg 0x36 0x0 [ 16.652025] reg 0x37 0x0 [ 16.654640] reg 0x38 0x0 [ 16.657272] reg 0x39 0x0 [ 16.659900] reg 0x3a 0x0 [ 16.662516] reg 0x3b 0x0 [ 16.665148] reg 0x3c 0x85 [ 16.667867] reg 0x3d 0xa8 [ 16.670568] reg 0x3e 0xc9 [ 16.673284] reg 0x3f 0x80 [ 16.675999] reg 0x40 0x0 [ 16.678614] reg 0x41 0x85 [ 16.681328] reg 0x42 0xa8 [ 16.684042] reg 0x43 0xc9 [ 16.686743] reg 0x44 0x80 [ 16.689456] reg 0x45 0x0 [ 16.692085] reg 0x46 0x0 [ 16.694700] reg 0x47 0x0 [ 16.697329] reg 0x48 0xc9 [ 16.700044] reg 0x49 0x80 [ 16.702745] reg 0x4a 0x0 [ 16.705375] reg 0x4b 0x0 [ 16.708002] reg 0x4c 0x0 [ 16.710617] reg 0x4d 0xc9 [ 16.713337] reg 0x4e 0x80 [ 16.716053] reg 0x4f 0x0 [ 16.718669] reg 0x50 0x0 [ 16.721299] reg 0x51 0x0 [ 16.723926] reg 0x52 0xc9 [ 16.726629] reg 0x53 0x80 [ 16.729344] reg 0x54 0x0 [ 16.731972] reg 0x55 0x0 [ 16.734585] reg 0x56 0x0 [ 16.737216] reg 0x57 0xc9 [ 16.739932] reg 0x58 0x80 [ 16.742634] reg 0x59 0x0 [ 16.745265] reg 0x5a 0x0 [ 16.747893] reg 0x5b 0x0 [ 16.750508] reg 0x5c 0xc9 [ 16.753237] reg 0x5d 0x80 [ 16.755953] reg 0x5e 0x0 [ 16.758568] reg 0x5f 0x0 [ 16.761199] reg 0x60 0x0 [ 16.763828] reg 0x61 0xc9 [ 16.766530] reg 0x62 0x80 [ 16.769246] reg 0x63 0x0 [ 16.771874] reg 0x64 0x0 [ 16.774489] reg 0x65 0x0 [ 16.777118] reg 0x66 0x0 [ 16.779746] reg 0x67 0x0 [ 16.782362] reg 0x68 0x0 [ 16.784992] reg 0x69 0x0 [ 16.787621] reg 0x6a 0x0 [ 16.790236] reg 0x6b 0x1 [ 16.792866] reg 0x6c 0x40 [ 16.795581] reg 0x6d 0x7b [ 16.798282] reg 0x6e 0x0 [ 16.800913] reg 0x6f 0x0 [ 16.803539] reg 0x70 0xe7 [ 16.806241] reg 0x71 0x0 [ 16.808870] reg 0x72 0x0 [ 16.811498] reg 0x73 0x0 [ 16.814111] reg 0x74 0xc0 [ 16.816833] reg 0x75 0xe0 [ 16.819940] reg 0x76 0xff [ 16.823035] reg 0x77 0xff [ 16.825740] reg 0x78 0x0 [ 16.828381] reg 0x79 0x0 [ 16.831015] reg 0x7a 0x0 [ 16.833631] reg 0x7b 0x40 [ 16.836349] reg 0x7c 0x0 [ 16.838977] reg 0x7d 0x0 [ 16.841591] reg 0x7e 0x0 [ 16.844221] reg 0x7f 0x0