############################################### # Software Reset ############################################### # # Select Page 0 w 30 00 00 # # Initialize the device through software reset w 30 01 01 # ############################################### ############################################### # Clock Settings # --------------------------------------------- #The input clock signal : MCLK = 11.2896 MHz,BLCK = 1.4 MHz, WCLK = 44.1 kHz ############################################### # # Select Page 0 w 30 00 00 # # NADC = 1, MADC = 2 w 30 12 81 82 # ############################################### ############################################### #AGC ############################################### w 30 00 00 w 30 57 7E w 30 56 F0 w 30 58 58 w 30 59 08 w 30 5A 6A w 30 5B 18 w 30 5C 06 w 30 5F 7E w 30 5E F0 w 30 60 58 w 30 61 08 w 30 62 6A w 30 63 18 w 30 64 06 ############################################### ############################################### # Enable Loopback Page 0 register 29 ############################################### # # Loopback enable for stereo audio data w 30 1D 10 # ############################################### ############################################### # Signal Processing Settings ############################################### # # Select Page 0 w 30 00 00 # # Program OSR for ADC to 64 w 30 14 40 # Set the ADC Mode to PRB_R7 w 30 3d 07 # ############################################### ############################################### # Initialize Codec ############################################### # # Select Page 1 w 30 00 01 # # Disable weak AVDD in presence of external # AVDD supply w 30 01 08 # # Enable Master Analog Power Control w 30 02 00 # w 30 0a 40 # Select ADC PTM_R4 w 30 3d 00 # # Set the input powerup time to 3.1ms (for ADC) w 30 47 32 # # Set the REF charging time to 40ms w 30 7b 01 # ############################################### ############################################### # Recording Setup ############################################### # # Select Page 1 w 30 00 01 #MICBIAS w 30 33 50 # Route IN1L to LEFT_PGA_P with 20K input impedance w 30 34 80 # Route MAL to LEFT_PGA_N with 20K input impedance w 30 36 80 # Route IN1R to Right_PGA_N with 20K input impedance w 30 37 80 # Route MALto Right_PGA_P with 20K input impedance w 30 39 80 # # Unmute Left MICPGA, Gain selection of 6dB to make channel gain 0dB # Register of 6dB with input impedance of 20K => Channel Gain of 0dB w 30 3b 00 # # Unmute Right MICPGA, Gain selection of 6dB to make channel gain 0dB # Register of 6dB with input impedance of 20K => Channel Gain of 0dB w 30 3c 00 # # Select Page 0 w 30 00 00 # # Power up LADC/RADC w 30 51 c0 # # Unmute LADC/RADC w 30 52 00 # ############################################### ############################################### # High Performance Stereo Playback # --------------------------------------------- # PowerTune mode PTM_P3 is used for high # performance 16-bit audio. For PTM_P4, # an external audio interface that provides # 20-bit audio is required. # # For normal USB Audio, no hardware change # is required. # # If using an external interface, SW2.4 and # SW2.5 of the USB-ModEVM must be set to # HI and clocks can be connected to J14 of # the USB-ModEVM. # # Audio is routed to both headphone and # line outputs. ############################################### ############################################### # Clock Settings # --------------------------------------------- # The input clock signal : MCLK = 11.2896 MHz,BLCK = 1.4 MHz, WCLK = 44.1 kHz: MCLK = 11.2896 MHz, ############################################### # # Select Page 0 w 30 00 00 # # NDAC = 1, MDAC = 2 w 30 0b 81 82 # ############################################### ############################################### # Signal Processing Settings ############################################### # # Select Page 0 # w 30 00 00 # # Set the DAC Mode to PRB_P8 w 30 3c 08 # ############################################### ############################################### # Playback Setup ############################################### # # Select Page 1 w 30 00 01 # # De-pop w 30 14 19 # # Route LDAC to HPL/HPR w 30 0c 08 08 # # Route RDAC to LOL/LOR #w 30 0e 10 08 # # Power up HPL/HPR and LOL/LOR drivers w 30 09 30 # # Unmute HPL/HPR driver, 0dB Gain w 30 10 00 00 # # Unmute LOL/LOR driver, 0dB Gain w 30 12 00 00 # # Select Page 0 w 30 00 00 # # DAC => 0dB #w 30 41 00 00 # DRC w 30 41 00 00 w 30 44 73 w 30 45 00 w 30 46 B6 # # # Power up LDAC/RDAC w 30 3f d6 # # Unmute LDAC/RDAC w 30 40 00 # ###############################################