THICKNESS=0
USER_PARAMS=

TOOLS {
    NUM=1
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=7.874
    DRILL_SIZE=7.874
}

TOOLS {
    NUM=2
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=8
    DRILL_SIZE=8
}

TOOLS {
    NUM=3
    TYPE=VIA
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=10
    DRILL_SIZE=10
}

TOOLS {
    NUM=4
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=18
    DRILL_SIZE=18
}

TOOLS {
    NUM=5
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=3
    MAX_TOL=3
    BIT=
    FINISH_SIZE=35
    DRILL_SIZE=35
}

TOOLS {
    NUM=6
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=59.0551
    DRILL_SIZE=59.0551
}

TOOLS {
    NUM=7
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=63
    DRILL_SIZE=63
}

TOOLS {
    NUM=8
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=66.9291
    DRILL_SIZE=66.9291
}

TOOLS {
    NUM=9
    TYPE=PLATED
    MIN_TOL=0
    MAX_TOL=0
    BIT=
    FINISH_SIZE=125.9843
    DRILL_SIZE=125.9843
}