16282.93> =====================DSS clock script=================== 16282.93> Dumps internal clocks and muxes of DSS 16282.93> 16283.01> CTRL_CORE_DSS_PLL_CONTROL (0x4a002538) = 0x000002A6 16283.02> video1 PLL : Enabled 16283.02> video2 PLL : Disabled 16283.02> HDMI PLL : Disabled 16283.02> DSI1_A_CLK mux : DPLL Video1 16283.02> DSI1_B_CLK mux : DPLL video2 16283.02> DSI1_C_CLK mux : DPLL Video2 16283.02> 16283.02> DSS_CTRL (0x58000040) = 0x00010001 16283.02> 2: LCD1 clk switch : DSI1_A_CLK 16283.02> 3: LCD2 clk switch : DSS clk 16283.02> 10: LCD3 clk switch : DSS clk 16283.02> 1: func clk switch : DSS clk 16283.02> 13: DPI1 output : LCD1 16283.04> 16283.08> ======================================================== 16283.08> Register dump for DPLL video1 16283.08> |----------------------------| 16283.08> | Address (hex) | Data (hex) | 16283.08> |----------------------------| 16283.10> | 0x58004300 | 0x00000018 | 16283.10> | 0x58004304 | 0x00002283 | 16283.10> | 0x58004308 | 0x00000000 | 16283.10> | 0x5800430C | 0x00601E00 | 16283.10> | 0x58004310 | 0x00616008 | 16283.10> | 0x58004314 | 0x00000000 | 16283.10> | 0x58004318 | 0x00000000 | 16283.10> | 0x5800431C | 0x00000000 | 16283.10> | 0x58004320 | 0x00000000 | 16283.10> |----------------------------| 16283.10> 16283.10> Details for DPLL video1 16283.10> PLL status : Locked 16283.10> M4 hsdiv(1) : Active 16283.12> M5 hsdiv(2) : inactive 16283.12> M6 hsdiv(3) : inactive 16283.12> M7 hsdiv(4) : inactive 16283.12> 16283.12> PLL_REGM = 15 16283.12> PLL_REGN = 0 16283.18> M4 DIV = 3 16283.19> M6 DIV = 0 16283.19> M7 DIV = 0 16283.19> 16283.19> Clock calculations (DPLL video1) 16283.19> sysclk = 20000000 16283.19> DCO clk = sysclk * 2 * REGM / (REGN + 1) = 600000000 16283.19> M4clk (clkcout1) = DCO clk / (M4 DIV + 1) = 150000000 16283.19> M6clk (clkcout1) = DCO clk / (M6 DIV + 1) = 0 16283.21> M7clk (clkcout1) = DCO clk / (M7 DIV + 1) = 0 16283.21> 16283.21> ======================================================== 16283.21> Clock O/P of MUXes 16283.21> Error: I2C Read failed 16283.21> Error: I2C Read failed 16283.21> Error: I2C Read failed 16283.21> omapconf: powerdm_deinit(): cpu not supported!!! 16283.21> omapconf: clockdm_deinit(): cpu not supported!!! 16283.21> DSI1_A_CLK : 150000000 16283.21> DSI1_B_CLK : 0 16283.21> DSI1_C_CLK : 0 16283.21> 16283.22> 2: LCD1 clk : 150000000 16283.24> 3: LCD2 clk : 192000000 16283.24> 10: LCD3 clk : 192000000 16283.24> 1: func clk : 192000000 16283.24> 16283.32> LCD1 logic clk(/ 1 ) : 150000000 pix clk(/ 2 ) : 75000000 16283.32> LCD2 logic clk(/ 4 ) : 48000000 pix clk(/ 1 ) : 48000000 16283.33> LCD3 logic clk(/ 4 ) : 48000000 pix clk(/ 1 ) : 48000000