#include <msp430.h> 
#include <stdio.h>


#define V24                      24
#define R408                     10000
#define R418                     1500
#define R409                     475
#define R412                     15000

#define ADC_V24                  INCH_0
#define ADC_PIXELS               INCH_3


#define RDX                      BIT1
#define TDX                      BIT2
#define PUSH_BUTTON_2            BIT3
#define TPH_N_LATCH_3V3          BIT4
#define TPH_DATA_IN_3V3          BIT5
#define TPH_CLOCK_3V3            BIT6
#define TPH_OE_3V3               BIT7

void Configure_ADC(void);
void Configure_UART(void);
void decimal_to_hexa(int nombre, int* tableau);
void hexa_to_ascii(int* tableau);
unsigned long diviseur;
unsigned long VR;
unsigned long R;
unsigned int echantillon[10];
unsigned int Moyenne = 0;
unsigned int i;
unsigned int NumPixels;
/**
* main.c
*/
int main(void)
{
       WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // stop watchdog timer
       DCOCTL = 0; // Select lowest DCOx and MODx settings<
       BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set DCO
       DCOCTL = CALDCO_1MHZ;



       // CONFIGURER LES PORTS INUTILISES EN INPUT/PULL UP
       P1DIR  &=  ~(BIT4 | BIT5 );
       P1REN  |=  BIT4 | BIT5 ;
       P1OUT  |=  BIT4 | BIT5 ;

       P2DIR  &=  ~(BIT0 | BIT1 |BIT2);
       P2REN  |=  BIT0 | BIT1 |BIT2 ;
       P2OUT  |=  BIT0 | BIT1 |BIT2 ;

       //CONFIGURER ADC ET UART

       Configure_ADC();
       Configure_UART();

       // ACTIVER LES FONCTIONS ADC ET UART

       P1SEL  |= RDX | TDX;
       P1SEL2 |= RDX | TDX;
       UCA0CTL1 &= ~UCSWRST ;

       ADC10AE0 |= ADC_V24 | ADC_PIXELS;

       //CONFIGURER LES I/O DE LA CARTE

       P2DIR |=  TPH_N_LATCH_3V3 | TPH_DATA_IN_3V3  ;
       P2DIR &=  ~PUSH_BUTTON_2;

       P1DIR |= TPH_CLOCK_3V3 | TPH_OE_3V3;

       //INITIALISATION DES SIGNAUX TPH_N_LATCH_3V3 TPH_DATA_IN_3V3 TPH_CLOCK_3V3 TPH_OE_3V3

       P2OUT &=  ~TPH_DATA_IN_3V3 ;
       P1OUT &=  ~(TPH_CLOCK_3V3 | TPH_OE_3V3 );
       P2OUT |=  TPH_N_LATCH_3V3;

       //EFFACER TOUS LES REGISTRES AU DEBUT

       /*for (i = 5; i > 0; i--)
       {
          P1OUT |= TPH_CLOCK_3V3;
          for(i =  1; i > 0; i--)
          P1OUT &=  ~TPH_CLOCK_3V3;
       }*/

      P2OUT |= TPH_DATA_IN_3V3;

      for(NumPixels =640; NumPixels>0; NumPixels-- )
      {
      P1OUT |= TPH_CLOCK_3V3;
      for(i =  1; i > 0; i--){}
      P1OUT &=  ~TPH_CLOCK_3V3;
      P2OUT &=  ~TPH_DATA_IN_3V3;


      P2OUT &= ~TPH_N_LATCH_3V3;
      for(i =  1; i > 0; i--){}
      P2OUT |=  TPH_N_LATCH_3V3;


      P1OUT |= TPH_OE_3V3;
      for(i =  1; i > 0; i--){}
      ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; //START CONVERSION
      _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);

      for( i = 0; i<10; i++)
      {  Moyenne += echantillon[i];

      }
      Moyenne = (Moyenne + (10/2)) / 10;

                  VR = (Moyenne * (R409 + R412));
                  VR = (VR + (1024/2)) / 1024;
                  VR = (VR *33) / 10;
                  VR = (VR *10000) / R412;
                  R= R418* VR;

                  diviseur = VR * (R408 + R418);
                  diviseur = diviseur / (unsigned int) 10000;
                  diviseur = ((unsigned long)V24 * R418) - diviseur;
                  R = (R + diviseur/2)/ diviseur;


      int tableau[4];
      decimal_to_hexa(R, tableau);
      hexa_to_ascii(tableau);
      for(i= 0; i<4; i++)
      {
          while (UCA0STAT & UCBUSY);
          UCA0TXBUF = tableau[i] ;
      }
      while (UCA0STAT & UCBUSY);
      UCA0TXBUF = '\r';
      while (UCA0STAT & UCBUSY);
      UCA0TXBUF = '\n';
      P1OUT &=  ~TPH_OE_3V3;
      }

}

void Configure_ADC(void)
{
    ADC10CTL0 |= SREF_0  + ADC10SHT_0 + MSC + ADC10ON + ADC10IE ; // REF VCC, 4X ADCCLK , ACTIVER LE MODULE, PERMETTRE LES INTERRUPTIONS
    ADC10CTL1 |= ADC_PIXELS + SHS_0 + ADC10SSEL_0 + CONSEQ_2 ; // PIN3,
    ADC10DTC1  = 10;
    while(ADC10CTL1 & ADC10BUSY)
            {};
    ADC10SA = (int)echantillon;

}


void Configure_UART(void)
{
    UCA0CTL1 |= UCSSEL_2 + UCSWRST ;// SMCLK ET RESET

    //BAUD RATE POUR 9600
    UCA0BR0 =104;
    UCA0BR1 = 0;
    UCA0MCTL = UCBRS_1;

    //PERMETTRE LES INTERRUPTIONS
    //IE2 |= UCA0TXIE ;
}

void decimal_to_hexa(int nombre, int* tableau)
{
  int reste;
  for ( i = 0; i < 4; i ++)
  {
      reste = (nombre % 16);
      tableau[3 - i] = reste;
      nombre = (nombre - reste) / 16;
  }
}

//Cette fonction converti le tableau des bits de l'écriture hexa decimale
//en tableau de bits ascii
void hexa_to_ascii(int* tableau)
{
    for (i = 0; i < 4; i ++)
    {
        if (tableau[i] < 10)
        {
            tableau[i] = tableau[i] + 48;
        }
        else
        {
            tableau[i] = tableau[i] + 55;
        }
    }
}



#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR (void)
{
          __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);

        }