453.90> 453.91> =====================DSS clock script=================== 453.91> Dumps internal clocks and muxes of DSS 453.91> 453.97> CTRL_CORE_DSS_PLL_CONTROL (0x4a002538) = 0x000002A6 453.99> video1 PLL : Enabled 453.99> video2 PLL : Disabled 453.99> HDMI PLL : Disabled 453.99> DSI1_A_CLK mux : DPLL Video1 453.99> DSI1_B_CLK mux : DPLL video2 453.99> DSI1_C_CLK mux : DPLL Video2 453.99> 453.99> DSS_CTRL (0x58000040) = 0x00010001 453.99> 2: LCD1 clk switch : DSI1_A_CLK 453.99> 3: LCD2 clk switch : DSS clk 454.00> 10: LCD3 clk switch : DSS clk 454.00> 1: func clk switch : DSS clk 454.00> 13: DPI1 output : LCD1 454.00> 454.05> ======================================================== 454.05> Register dump for DPLL video1 454.07> |----------------------------| 454.07> | Address (hex) | Data (hex) | 454.07> |----------------------------| 454.07> | 0x58004300 | 0x00000018 | 454.07> | 0x58004304 | 0x00002283 | 454.07> | 0x58004308 | 0x00000000 | 454.07> | 0x5800430C | 0x00801600 | 454.07> | 0x58004310 | 0x00616008 | 454.07> | 0x58004314 | 0x00000000 | 454.07> | 0x58004318 | 0x00000000 | 454.07> | 0x5800431C | 0x00000000 | 454.07> | 0x58004320 | 0x00000000 | 454.07> |----------------------------| 454.08> 454.08> Details for DPLL video1 454.08> PLL status : Locked 454.08> M4 hsdiv(1) : Active 454.08> M5 hsdiv(2) : inactive 454.08> M6 hsdiv(3) : inactive 454.08> M7 hsdiv(4) : inactive 454.08> 454.16> PLL_REGM = 11 454.16> PLL_REGN = 0 454.18> M4 DIV = 4 454.18> M6 DIV = 0 454.18> M7 DIV = 0 454.18> 454.18> Clock calculations (DPLL video1) 454.18> sysclk = 20000000 454.18> DCO clk = sysclk * 2 * REGM / (REGN + 1) = 440000000 454.18> M4clk (clkcout1) = DCO clk / (M4 DIV + 1) = 88000000 454.18> M6clk (clkcout1) = DCO clk / (M6 DIV + 1) = 0 454.18> M7clk (clkcout1) = DCO clk / (M7 DIV + 1) = 0 454.18> 454.18> ======================================================== 454.18> Clock O/P of MUXes 454.18> Error: I2C Read failed 454.18> Error: I2C Read failed 454.19> Error: I2C Read failed 454.19> omapconf: powerdm_deinit(): cpu not supported!!! 454.19> omapconf: clockdm_deinit(): cpu not supported!!! 454.19> DSI1_A_CLK : 88000000 454.19> DSI1_B_CLK : 0 454.19> DSI1_C_CLK : 0 454.19> 454.21> 2: LCD1 clk : 88000000 454.21> 3: LCD2 clk : 192000000 454.21> 10: LCD3 clk : 192000000 454.21> 1: func clk : 192000000 454.21> 454.29> LCD1 logic clk(/ 1 ) : 88000000 pix clk(/ 1 ) : 88000000 454.30> LCD2 logic clk(/ 4 ) : 48000000 pix clk(/ 1 ) : 48000000 454.30> LCD3 logic clk(/ 4 ) : 48000000 pix clk(/ 1 ) : 48000000